DEHNventil ACI

Der Kombiableiter für sicheren und normgerechten Überspannungsschutz ohne Vorsicherung

Wenn Arbeitssicherheit auf eine einfache Einhaltung von Normen und höchste Anlagenverfügbarkeit trifft, ist es DEHNventil ACI. Überspannungsschutz war noch nie so einfach und sicher. Der anschlussfertige Kombi-Ableiter DEHNventil ACI (Typ 1 + Typ 2 + Typ 3) schafft Sicherheit im und am Einspeisepunkt der Niederspannungsschaltanlage. Damit wird die innovative ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) erstmals in der Klasse der Typ 1-Ableiter verfügbar. 

Innovative Detaillösungen wie eine automatische Freischaltfunktion mit optischer Anzeige der Spannungstrennung, dreiseitige Modulwechseloptionen oder ein immer gleicher Anschlussquerschnitt von 16 mm² Cu sorgen unter anderem für maximale Sicherheit.

  • Max. prospektiver Kurzschlussstrom: 100 kAeff (220 kApeak)
  • integrierter Überstromschutz  
  • Ansprechzeit (tA): ≤ 100 ns
DEHNventil ACI Type 1 + Type 2 + Type 3 SPD

Live auf der Light + Building 2026

Besuchen Sie unseren Workspace im Außenbereich der Messe Frankfurt und erleben Sie unsere Produkte zum Anfassen und Ausprobieren. Unsere Experten stehen Ihnen für persönliche Gespräche und Ihre Fragen jederzeit gern zur Verfügung.

DEHNventil ACI: Exklusive Features für maximale Sicherheit und Effizienz

01
Innovatives Montagekonzept für mehr Arbeitssicherheit

Durch eine automatische, elektrische Freischaltfunktion des Schutzmoduls im Defektfall kann ein sicherer Modulwechsel im laufenden Betrieb der Anlage und unter Einhaltung der arbeitsschutzrelevanten Vorgaben stattfinden. Das spannungsfreie Schutzmodul kann sowohl seitlich als auch frontal entfernt werden. So ist in jeder Einbausituation ein sicherer Austausch möglich.

02
Normen einhalten leicht gemacht

Der Verzicht auf eine Vorsicherung sowie die direkte Montage auf eine geerdete Hut- oder Sammelschiene ermöglichen eine einfache Einhaltung der nach DIN VDE 0100-534 vorgeschriebenen Leitungslänge von maximal 0,5 m.

03
Dimensionierungssicherheit mal drei

Mit ACI wird die Dimensionierung elektrischer Anlagen deutlich sicherer und effizienter. Das System eliminiert drei typische Fehlerquellen, die bei der Planung und Installation häufig auftreten: die Auswahl der korrekten Vorsicherung, die Beurteilung der Selektivität sowie die Festlegung des passenden Anschlussquerschnitts. Durch den standardisierten Anschlussquerschnitt von 16 mm² Kupfer wird der Installationsprozess nicht nur beschleunigt, sondern auch der Planungsaufwand erheblich reduziert.

04
Komfortable Montage

Die kompakte Systemlösung bietet nicht nur höchste Flexibilität, sondern auch Freiheit bei der Positionierung und dem Anschluss des Überspannungs-Ableiters. Die integrierte Schalter-Funkenstrecke spart wertvollen Bauraum und ermöglicht die flexible Montage auf Hutschiene, Sammelschiene oder Schaltschrankwand.

05
Maximale Anlagenverfügbarkeit

Durch die sichere Trennung des Schutzmoduls von der Spannungsversorgung kann die Anlage im Servicefall unterbrechungsfrei weiter betrieben werden. Die Wartung kann im Idealfall während des laufenden Betriebes erfolgen. Das minimiert teure Abschaltzeiten. Zudem bietet das DEHNventil ACI auch im Betrieb gewohnt herausragende Leistungsparameter (100 kA Blitzstromtragfähigkeit / 100 kA Kurzschlussstromfestigkeit) bei bestmöglichem Schutz (Zertifizierung Typ 1 + 2 + 3 mit Endgeräteschutz).

06
Schnelle, einfache und sichere Wartung

Eine elektrische Statusmeldung per Fernmeldung (FM) ist beim DEHNventil ACI standardmäßig integriert. Im Defektfall trennt die Freischaltfunktion das Schutzmodul vom Basismodul und damit sicher von der Spannungsversorgung ab. Dies wird auf allen vier Seiten des Ableiters optisch angezeigt und schafft Sicherheit für das Wartungspersonal.

Überspannungsschutz auf einen Blick: Das DEHNventil ACI im Detail.

Make sustainable products the norm - auch bei uns!

Mit dem digitalen Produktpass per QR Code auf dem Produkt:

Zugriff auf alle aktuellen technischen Daten, Einbauanleitungen, PCF-Wert und relevanten Dokumente.

Produktvarianten

In der Praxis: Wie ACI in der Schaltanlagenplanung hilft

Beispiel für eine Schaltanlage in der Industrie

Stellen Sie sich vor, Sie sind für den Umbau eines industriellen Verteilersystems verantwortlich. In einem klassischen Aufbau müssen Sie mehrere SPD-Module (Überspannungsableiter Typ 1 + 2) nebeneinander installieren, jede mit einer separaten Vorsicherung.
Das erfordert nicht nur mehr Platz und Kosten, sondern auch zusätzliche Verdrahtung und Normprüfungen.

Mit DEHNventil ACI sieht der Prozess jedoch ganz anders aus:

  • Schneller und platzsparender Aufbau: Durch die Kombination von Überspannungsschutz und Vorsicherung in einem Modul entfällt die separate Vorsicherung, und Sie können das Modul an einem zentralen Punkt installieren – was Platz im Schaltschrank spart.
  • Einfache Planung: Kein zusätzliches Berechnen der Sicherungsgrößen oder Koordinieren mehrerer Schutzstufen. Das reduziert den Planungsaufwand enorm.
  • Normgerechte Installation: ACI erfüllt die DIN VDE 0100-534 ohne zusätzliche Nachweise, was Ihnen zusätzliche Zeit und Kosten bei der Zertifizierung spart.

Zusätzlicher Vorteil für den Schaltanlagenbauer: Durch den Wegfall der Vorsicherung und den reduzierten Platzbedarf können weitere Kompaktmodule oder steuerungstechnische Komponenten im gleichen Schrank installiert werden – ohne die Sicherheit zu gefährden.

Für höchste An­lagen­ver­füg­bar­keit: DEHNventil ACI

DEHN steht seit über 100 Jahren für Innovation und technischen Fortschritt. Mit den CI- und ACI-Ableitern hat DEHN platzsparende Lösungen für modernen Überspannungsschutz geschaffen. CI steht für Circuit Interruption und bedeutet, dass eine optimal dimensionierte Sicherung bereits im SPD (Surge Protection Device) integriert ist. Mit der 2018 eingeführten ACI-Technologie (Advanced Circuit Interruption) wurde diese Sicherung durch eine Schalter-Funkenstreckenkombination ersetzt. Diese und andere innovative Features machen DEHNventil ACI zur einfachsten und sichersten Lösung.  

Unsere Ableiter-Klassen im Überblick: 

TypDEHNventil M2DEHNvenCIDEHNventil ACI
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 +3 nach EN 61643-11

Optische Statusanzeige

Mehr Platz im Schaltschrank

**

Einsparung einer externen Vorsicherung 

**

Dimensionierungssicherheit

Überwachung Überstromschutz SPD

Modulwechsel ohne Abschalten der vorgelagerten Spannungsversorgung✕*

Kleiner Anschlussquerschnitt 16 mm² Cu immer ausreichend

Optische Freischaltanzeige

               *nicht empfohlen
               **bis 250 A 

Relax.
Es ist ein DEHNventil ACI.

ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank 

Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung! Unsere Typ 1- und Typ 2-Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung. Das erhöht die Sicherheit, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.

DEHN

Die DEHN ACI-Technologie

  • Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau ​
  • Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung ​
  • Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit
  • Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt
Zur ACI-Technologie

Downloads

Einfacher und sicherer Modultausch beim DEHNventil ACI

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.