DEHNarX Gefährdungsbeurteilung

Für Unternehmen ist der Schutz ihrer Mitarbeitenden vor Störlichtbogengefahren verpflichtend. Für die fachgerechte Beurteilung der Störlichtbogengefahren fehlt es jedoch oft an entsprechend geschultem Personal. Holen Sie sich professionelle Unterstützung: mit DEHNarX – unserem Service zur Gefährdungsbeurteilung und Konzeption von Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip.  

Wir stellen sicher, dass Sie alle arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an den Schutz vor Störlichtbogengefahren nach DGUV-I 203-077 sowie alternativ nach NFPA 70E und IEEE 1584 erfüllen.  

Sie sind Fachkraft für elektrische Sicherheit und benötigen Unterstützung bei der Ermittlung von Schutzmaßnahmen? Unser praktischer Dialogleitfaden führt Sie Schritt für Schritt zur richtigen Lösung. 

Sie möchten mehr zum DEHNarX Service erfahren? Wir versorgen Sie gern mit unserem umfassenden Infomaterial.  

DEHN
DEHN

Ihre Vorteile mit DEHNarX

  • Arbeitsschutzrechtliche Forderungen erfüllen
  • Störlichtbogen-Schutzziele für Mitarbeiter und elektrische Anlagen definieren
  • Bestehende Schutzmaßnahmen überprüfen und mit weiteren Maßnahmen nach „Stand der Technik“ optimieren
  • Unternehmensweite Transparenz über das Störlichtbogen-Schutzkonzept von umfassender Dokumentation bis hin zu Arc Flash Labels
Zahl 1
Zahl 2
Zahl 3
Zahl 4
Zahl 5
Zahl 6

Gefahren von Störlichtbögen

Bei einem Störlichtbogen handelt es sich um eine ungewollte elektrische Gasentladung zwischen zwei Elektroden. Dabei entsteht ein elektrischer Lichtbogen, der eine Temperatur von bis zu 10.000 Grad Celsius erreichen und entsprechend gravierende Schäden nach sich ziehen kann. 

Die Ursachen können vielfältig sein: 

  • Menschliche Fehler, wie die Nichtbeachtung von Sicherheitsregeln, situative Fehleinschätzungen oder die Verwechslung von Schaltzellen
  • Betriebsbedingte Fehler, wie Kontaktermüdungen, Verschmutzungen oder Isolationsfehler
  • Tiere in der Anlage, etwa Nagetiere, Schnecken oder – regionsabhängig – auch Schlangen

Die extrem hohen Temperaturen von Störlichtbögen können Material-Verschmelzungen bis hin zu Explosionen verursachen und stellen eine erhebliche Gefahr für Mitarbeitende vor Ort dar. Die emittierten toxischen Dämpfe von verbrannten Kunststoff- und Metallteilen können zu Lungenschäden führen, die vom Lichtbogen ausgehende Strahlung schwere Augenverletzungen nach sich ziehen. Durch die starke Luftausdehnung entsteht nicht nur eine hohe Druck-, sondern auch eine gefährliche Knallwirkung mit bis zu 140 dB.

Auf diese Vorgaben kommt es an

Die DGUV-I 203-077 „Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen“ ist eine Information der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Sie liefert einen roten Faden für das Arc Flash Risk Assessment.  

In fünf Schritten zum optimalen Störlichtbogenkonzept

Erfahren Sie im Expertentalk des VDE Verlags mit DEHN, wann und warum Schutzmaßnahmen gegen Störlichtbögen unverzichtbar sind und wie Sie bei der Planung Ihres Schutzkonzepts vorgehen.

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

Immer auf dem neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER für das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Sie haben Fragen?

Ihr Ansprechpartner
DEHNarX
Johannes Pirkl
Störlichtbogenschutzexperte
+499181 906-1587
johannes.pirkl@dehn.de