Überspannungs­schäden vermeiden, PV-Anlagen schützen

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube PV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPP-, 2 MPP und 3 MPP-Anwendungen sowie für die gängigen Wechselrichtertypen verfügbar. Mit original MC4-Steckverbindung oder Schraubanschlusstechnik / Kabeleinführung.

  • Flexibel Anschlusstechnik
  • Einfache Installation
  • Normkonform
DEHN

Das zeichnet DEHNcube PV aus

01
Flexible Anschlusstechnik

Ob Push-in-Technik oder originale MC4-Steckverbindung. Wählen Sie die Produktvariante, die am besten zu Ihren Installationsanforderungen passt.  

02
Einfache und schnelle Installation

Eine werksseitige Vormontage aller wichtiger Komponenten erspart Ihnen wertvolle Zeit.  

03
Schnelle Wandmontage

Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern die Installation.  

04
Geschützte PV-Anlage

Der integrierte Ableiter schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen.  

Produktvarianten

Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz und Trennungsabstand nicht eingehalten. 

Überspannungsschutz DC: Typ 1 Kombi-Ableiter DEHNcombo 

Produktvarianten

  • Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
  • Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz und Trennungsabstand eingehalten 

Überspannungsschutz DC: Typ 2 Ableiter DEHNguard YPV 

Auswahlhilfen

Schnell zum richtigen Produkt: Wählen Sie, passend zu Ihren individuellen Anforderungen, aus unserem übersichtlichen Produktportfolio. Für Gebäude mit oder ohne äußeren Blitzschutz, mit Schraubanschluss / Kabeleinführung oder original MC4-Steckverbindung. DEHN bietet Ihnen die passende Lösung.  

Normative Vorgaben beachten

Alle PV-Anlagen sind nach der DIN VDE 0100-712  zu planen und zu errichten. Die DIN VDE 0100-712 verweist dabei 

  • für die AC-Seite auf die DIN VDE 0100-443 und 
  • für die DC-Seite auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5. 

Dies bedeutet, dass auch auf der Gleichspannungsseite – insbesondere zum Schutz des Wechselrichters – Überspannungsschutz vorzusehen ist. 

Nachrüstung 
Die nachträgliche Installation einer PV-Anlage kann „als größere Änderung / Erweiterung der elektrischen Anlage“ angesehen werden. Die erweiterten Teile der elektrischen Anlage sind also entsprechend der zum Errichtungszeitpunkt gültigen VDE-Normen zu errichten.  

DEHN

Überspannungsschutz für Photovoltaik im Wohnbau

In vielen Einfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Der über die PV-Anlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, zum Beispiel für den Betrieb der Wärmepumpe, das Laden des Elektroautos oder die intelligente Haustechnik. Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik. 

Mehr erfahren

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
7 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.