DEHNcube EMOB – die anschluss­fertige System­lösung für die Wallbox

Netzanschaltkästen für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur: Die kompakten Schutzlösungen DEHNcube EMOB bieten optimalen Schutz für Wallbox und Fahrzeug bei Ladeleistungen von 11 bis 22 kW. Der integrierte Blitz- und Überspannungsableiter stellt bei energiereichen Überspannungen aus dem Versorgungnetz die Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sicher. 

  • passend für Anwendungen bis 22 kW
  • Schutzart IP 65
  • abgangsseitige Installationsleitung bereits verdrahtet
DEHN

Das zeichnet den DEHNcube EMOB aus

01
Push-in-Technik

Die wartungsfreie Push-in-Technik ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss. Egal, ob mit flexibler oder starrer Netz-Anschlussleitung bis zu einem Querschnitt von 6 mm2

02
Schnelle Wandmontage

Gut zugängliche Montagelöcher in der Gehäuserückwand erleichtern die Befestigung. 

03
Geschützte Ladeeinrichtung

Platzsparende Blitz- und Überspannungsschutzgeräte sichern Ladeeinrichtung (Wallbox) und Fahrzeug vor netzseitigen Überspannungen. 

04
5 Varianten

Die Netzanschaltkästen der Varianten 1–4 sind mit einem Überspannungsschutzgerät Typ 2 + 3 verfügbar.  
Die Variante 5 ist mit einem Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 ausgestattet. 

Nachrüsten und Wallboxen schützen mit vorkonfektionierten Netz-Anschlusskästen

Die werksseitige Vormontage von Kabelverschraubungen, Überspannungsschutzgeräten und Anschlussleitungen erspart wertvolle Zeit bei der bauseitigen Montage und Installation. Die flexiblen Anschlussleitungen mit einer Länge von 1,5 m können bei Bedarf gekürzt werden. Kabelverschraubungen für den bauseitigen Netzanschluss liegen allen DEHNcube EMOB-Varianten bei und können durch den Installateur vor Ort individuell angepasst werden. 

Technische Features auf einen Blick

Produktvarianten

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.