Extrem gut – bis ins Detail: die DEHNventil M2-Serie

Mit der DEHNventil M2-Serie setzen Sie auf maximale Leistung auf kleinstem Bauraum. Flexibel einsetzbar, schützen die Kombi-Ableiter mit kompaktem Single-Modul zuverlässig und unterbrechungsfrei industrielle Niederspannungsschaltanlagen. Die geprüften Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 nach EN 61643-11 übernehmen den Blitzschutz-Potentialausgleich, den Überspannungsschutz und den Endgeräteschutz in nur einem Gerät.  

Besondere Features:
  • planungssicher
  • platzsparend
  • leistungsstark
  • zuverlässig
A captivating image displays a young professional woman, confidently holding a red device against a pristine white metal wall brimming with control panels. Her radiant smile and poised stance make this tech-savvy scene visually striking, evoking a sense of control room expertise.

Das zeichnet die DEHNventil M2-Serie aus

01
extrem leistungsfähig

Die DEHNventil M2-Serie überzeugt mit höchster Leistungsdichte: Eine hohe Impulsstrom- und Kurzschlussstromfestigkeit von 100 kAeff, kombiniert mit einem modularen Aufbaukonzept – bei einer Baugröße von nur 4TE.

02
extrem schnell  

Die integrierte RAC-Funkenstreckentechnologie setzt unerreichte Maßstäbe: Im Vergleich zu anderen Funkenstreckentechnologien reduziert sie Blitzströme schnell auf ein für die nachfolgende Installation sicheres Niveau. 

03
extrem universell 

Verfügbar für alle maßgeblichen Netzsysteme (mehr-, einphasig), platzsparend und flexibel im Einbau. Die DEHNventil M2-Serie ist die ideale „All-in-one-Lösung“ für eine Vielzahl von Anwendungen. 

Technische Features auf einen Blick

Einsetzbar in allen Netzsystemen

Für jeden Anspruch die richtige Lösung: Entdecken Sie die Vielfalt der DEHNventil M2-Serie. Die Überspannungs-Ableiter sind für den Einsatz in TNS-, TNC-, TT- und TN-Systemen verfügbar.

Eine Leistungsdichte, die einmalig ist

Noch nie war so viel Leistung auf so wenig Bauraum möglich: 

  • Geeignet für alle Blitzschutzklassen 
    Der Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 ist daher besonders im industriellen Umfeld und bei erhöhten technischen Anforderungen die erste Wahl. 
  • Modularität 
    Der Steckblock ermöglicht einen schnellen und sicheren Austausch. Alle Phasen werden gleichzeitig ersetzt. 
  • Anwendung in der Industrie 
    Einsetzbar in Anlagen mit Kurzschlussströmen bis zu 100 kAeff
  • Geringere Anlagenbelastung 
    Die schnelle RAC- Technologie schottet die nachgelagerte Anlage weitgehend von schädlichen Blitzströmen ab.  
  • Sichere und flexible Installationsunterstützung 
    Serielle Verdrahtung mit optional erhältlicher Stift-Anschlussklemme für Flexibilität und Sicherheit beim Einbau.

Überspannungsschutz im kompakten Design

Eine Serie, viele Möglichkeiten:

Red surge arrester, mounted and cabled next to an open switchgear cabinet.
01
leichte Montage

Mehr Raum im Schaltschrank erleichtert das Installieren und Verdrahten des DEHNventil, wie auch von benachbarten Komponenten. Die Möglichkeit zum seitlichen Einbau unterstützt Sie dabei, 0,5 Meter Leitungslänge einzuhalten. Auch ein um 180° gedrehter Einbau ist möglich.

Red surge arrester, wired and mounted on a DIN rail in the switchgear cabinet.
02
Optimale Platznutzung und geringere Kosten

Der geringe Platzbedarf des DEHNventil kann Kosten sparen, wenn dadurch ein kleinerer Schaltschrank ausreichend ist. Mit einer Baubreite von nur 4 Teilungseinheiten schafft der Kombi-Ableiter Platzreserven für weitere Komponenten.

Red surge arrester, mounted and wired in a sub-distribution cabinet.
03
Endgeräteschutz inklusive

Gut zu wissen: Die DEHNventil M2-Serie schützt Endgeräte innerhalb von 10 m Leitungslänge. Kosten für weitere Geräte und deren Installation entfallen.

Installationsvideo

Benötigte Werkzeuge, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Einblicke in die technischen Features bietet Ihnen das Installationsvideo.

Surge arresters without cover with arcing chambers.

RAC-Funkenstrecken­technologie

Know-how, dem Sie vertrauen können  

Schnelligkeit ist Sicherheit: Weil die RAC-Technologie (Rapid Arc Control) extrem schnell reagiert und weniger Restenergie durchlässt, werden nachgelagerte Systeme geschützt und somit die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte verlängert. Mit der RAC-Technologie werden Lichtbögen blitzschnell in die Löschkammern geführt, in einzelne Sublichtbögen aufgespalten und gelöscht. 

Sie möchten mehr über die RAC-Funkenstreckentechnologie erfahren? Weitere Erklärungen zur Funktion und die Vorteile dieser Technologie zeigen wir Ihnen gerne.

Mehr zur Technologie

Anwendungen der DEHNventil M2-Serie

Die DEHNventil M2-Serie schützt Niederspannungshauptverteilungen optimal und sorgt für verlässlichen Schutz der Energieversorgung.

Hospital with a red cross on the side front.
01
Kritische Infrastruktur

In Gebäuden und Anlagen wichtiger Infrastruktur sorgen die Überspannungs-Ableiter für zuverlässigen Überspannungsschutz von Bürokomplexen, Einkaufszentren oder medizinischen Versorgungszentren.

Industrial plant with pipes and towers before sunset.
02
Produktionsprozesse und Industrieanwendungen

In Produktionsprozessen und Industrieanwendungen schützt die DEHNventil M2-Serie kritische Abläufe und stellt die unterbrechungsfreie Produktion sicher. Darüber hinaus sind die Überspannungs-Ableiter der DEHNventil M2-Serie essentielle Komponenten bei energieerzeugenden Anlagen wie Wasserstoffelektrolyseanlagen und anderen zukunftsweisenden Technologien.

The railway station has many tracks, points and power lines in front of the silhouette of a city.
03
Bahninfrastruktur

Im Bereich der Energieversorgung für die Bahn tragen die Überspannungs-Ableiter maßgeblich zur Verfügbarkeit digitaler Stellwerke, Bahnübergangssicherungen und Weichenheizungen bei.

Wechseln Sie jetzt zur neuen Generation

alte Artikelnummer

neue Artikelnummer

951 310 DV M TT 255

956 315 DV M2 TT 255 FM 

951 315 DV M TT 255 FM

956 315 DV M2 TT 255 FM

951 400 DV M TNS 255

956 405 DV M2 TNS 255 FM 

951 405 DV M TNS 255 FM

956 405 DV M2 TNS 255 FM 

951 300 DV M TNC 255

956 305 DV M2 TNC 255 FM

951 305 DV M TNC 255 FM

956 305 DV M2 TNC 255 FM 

951 110 DV M TT 2P 255

956 115 DV M2 TT 2P 255 FM

951 115 DV M TT 2P 255 FM

956 115 DV M2 TT 2P 255 FM 

951 200 DV M TN 255

956 205 DV M2 TN 255 FM 

951 205 DV M TN 255 FM 
 

956 205 DV M2 TN 255 FM 

FAQs

Downloads

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von Anfang an: von der Risikobeurteilung bis zur Planung der Erdungsanlage und des äußeren Blitzschutzes.

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
16 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.