DIN EN IEC 62305 Normen-Update – Was bedeutet das für Ihre Projekte?
Die Edition 3 der DIN EN IEC 62305 (VDE 0185-305-3) ist da und wir machen Sie fit. Als führender Experte im Blitzschutz erklären wir die Änderungen und Anforderungen verständlich, zeigen praktische Lösungen für die aktualisierten Vorgaben und setzen diese gemeinsam mit Ihnen bei Ihren Projekten um.
Was Sie jetzt zur Norm wissen müssen, haben wir hier in Kürze zusammengefasst.
Falls Sie gern im Detail informiert werden möchten, nutzen Sie unser Schulungs-Angebot.
Unser Versprechen: Maximaler Schutz mit normenkonformen Lösungen.


Unser Schulungsangebot zur DIN EN IEC 62305
Blitzschutz verstehen und anwenden:
Neue Anforderungen im Blitzschutz? Mit dem richtigen Partner sind Normen-Updates eine leichte Übung. Wir begleiten Sie und stellen uns den überarbeiteten Vorgaben gemeinsam.
Das bereiten wir für Sie vor:
Sie erhalten praxisnahe Einblicke in alle wichtigen Aspekte des Blitzschutzes, der elektrischen Sicherheit und zum Norm-Update. Kompakt, verständlich und direkt anwendbar. Die Seminare sind für Planer, Berater, Blitzschutzbauer, Installateure sowie Sachverständige und Behörden konzipiert und dauern jeweils 45–60 Minuten.
Bleiben Sie dran: In Kürze starten unsere Schulungen zur Edition 3 der DIN EN IEC 62305.
Norm-Update:
Wir erklären, Sie profitieren.
Die aktualisierte DIN EN IEC 62305 bringt zahlreiche Änderungen und wir machen diese für Sie verständlich. Für mehr Klarheit und einen echten Vorsprung bei der Planung und Umsetzung normenkonformer Blitzschutzsysteme.
Deshalb lohnt sich unser Know-how für Sie:
Mehr Verständnis für Sicherheit
Wir erklären nicht nur, was neu ist – wir zeigen, was es für Ihre Praxis bedeutet. So treffen Sie fundierte Entscheidungen.
Mehr Wissen für Normkonformität
Damit Planung und Umsetzung den aktualisierten Anforderungen entsprechen. Mit uns wissen Sie genau, worauf es ankommt.
Mehr Kosten sparen durch Prävention
Wer die Norm kennt, kann gezielt agieren und unnötige Nachrüstungen vermeiden. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie unter wirtschaftlichen Aspekten achten sollten.
Mehr Effizienz in Ihren Prozessen
Mit dem verständlich erklärten Norm-Update bringen wir Struktur in Ihre Planung und Tempo in die Umsetzung.

Vorteile des normenkonformen Blitzschutzes nach DIN EN IEC 62305
Normen sind der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit dem Update der DIN EN IEC 62305 wurden die darin definierten Standards nicht nur aktualisiert, sondern den Anforderungen der Zeit angepasst.
Wer sich an Normen orientiert und sie einhält, denkt vorausschauend und stellt sich gerüstet für die Zukunft auf.
Unsere Lösungen erfüllen oft nicht nur die aktuellen Mindestanforderungen, sondern haben schon weitere Updates im Blick.
Vorteile auf einen Blick:
- Sicherheit an erster Stelle
Die in der DIN EN IEC 62305 aufgeführten Mindestanforderungen schützen Leben, Technik und Infrastruktur wirksam vor Blitzeinwirkungen. - wirtschaftlich sinnvoll
Schäden, Ausfallzeiten und finanzielle Belastungen lassen sich durch normgerechten Blitzschutz vermeiden. - weltweit anerkannter Standard
Einheitliche Vorgaben sorgen für lückenlose Sicherheit und das funktionierende Zusammenspiel von Systemen. - nachhaltig, zuverlässig und vorausschauend
Erdung, Blitzstromableitung und Schutzmaßnahmen nach aktuellem Stand der Technik. Neue Anforderungen decken nun auch die moderne Gebäudetechnik und die IT-Infrastruktur ab. Neu ist der Verweis auf die DIN EN IEC 61643-32 hinsichtlich des Einsatzes von Überspannungs-Ableitern in Photovoltaik-Installationen.
Normenkonforme Lösungen
Wir haben die Antwort auf die Mindestanforderungen der DIN EN IEC 62305 Edition 3. Unsere Produkte bieten nicht nur die Konformität mit der DIN EN IEC 62305, vielmehr sind sie für eine auf lange Sicht verlässliche Umsetzung ausgelegt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit unserem Portfolio optimal auf das Normenupdate reagieren.

DEHNrisk – die Zukunft der Blitzschutz-Analyse
DEHNrisk ist konform zur DIN EN IEC 62305-2:2026 und die Antwort auf die aktualisierten Vorgaben zur Risikobeurteilung. Mit DEHNrisk ermitteln Sie das Blitzrisiko für bauliche Anlagen umfassend, zeitsparend und präzise. Die webbasierte Anwendung unterstützt bei der Bestimmung der erforderlichen Blitzschutzklasse sowie weiterer Maßnahmen.

Elektrische Isolierung mit dem HVI-Blitzschutz von DEHN
Die Edition 3 der DIN EN IEC 62305-3 beschreibt erstmals elektrisch isolierte Blitzschutzsysteme. Gerade auf Dächern von Industriegebäuden oder ganz allgemein bei komplexen Gebäudestrukturen kommt es nochmal mehr auf den Trennungsabstand an. Mit den hochspannungsfesten, isolierten HVI-Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände zu elektrisch leitenden Teilen einfach ein. Verfügbar in verschiedensten Ausführungen. Unser DEHNiso Combi-Portfolio eignet sich ebenfalls für weitere Vorgaben der aktualisierten DIN EN IEC 62305.

Keine Vorsicherung dank ACI-Technologie von DEHN
Im Teil 4 der DIN EN IEC 62305 werden Mindestanforderungen an die Vorsicherung von Überspannungsableitern beschrieben. Die Auslegung einer Vorsicherung ist höchst komplex und wirkt sich bei falscher Dimensionierung negativ auf die Anlagenverfügbarkeit aus. Zudem ist eine Überwachung der Sicherungen notwendig.
Die ACI-Technologie (Advanced Curcuit Interruption) macht dank der integrierten Schalter-Funkenstreckenkombination eine externe Vorsicherung überflüssig. Für mehr Platz im Schaltschrank, mehr Freiheit bei der Montage und zuverlässigen Anlagenschutz.

Prüfung im akkreditierten Test Centre
Die Edition 3 der DIN EN IEC 62305-3 beschreibt die korrekte Auswahl von Blitzschutzbauteilen, die entsprechend der Produktnorm DIN EN IEC 62561 geprüft sind. Die Lösung: Das akkreditierte und unabhängige DEHN Test Centre führt Produkt- und Systemprüfungen nach Normen oder Kundenspezifikationen durch. Weltweit einzigartig ist das Prüffeld für Blitz-Stoßströme mit Impulsen bis 400 kA.

Komplett- oder Teilunterstützung
Wir erstellen das komplette Blitzschutzkonzept – von der Risikoanalyse über die Erdungssimulation bis zur Budgetplanung – exakt auf Ihr Projekt abgestimmt und normengerecht. Lernen Sie die DEHN Engineering Services kennen und zeigen Sie uns Ihre Herausforderungen.

Simulationen zur Stromaufteilung
Im Anhang E der DIN EN IEC 62305 Edition 3 werden erstmals Simulationen zur Blitzstromverteilung vorgestellt – für eine präzisere Analyse und die korrekte Dimensionierung von Überspannungsableitern (SPDs). Wie die Simulationen sich auf die Auswahl der passenden SPDs auswirkt, zeigen wir Ihnen in unseren Schulungen.




