Anschlussklemmen für Stahlträger
Die Anschlussklemmen kommen dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden – beispielsweise in Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern.
Wer direkt am Stahl arbeitet, braucht Lösungen, die halten. Hier kommen unsere Anschlussklemmen ins Spiel: geprüft nach SN EN 62561-1, praxistauglich und maximal stabil. Bestimmt auch für Ihre Anwendungen und Herausforderungen.
Besondere Features:
- Klemmbereich 3–52 mm
- einsetzbar in Ex-Zone 2/22
- neuartige Klinge zur Durchdringung von Oberflächen
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Rund-/ Flachmaterial und Seile
Zuverlässige Oberflächendurchdringung
Eine spezielle Klinge durchdringt beschichtete Oberflächen bis 0,2 mm von einzubindenden Profilen. Das ermöglicht die direkte Einbindung, ohne dass der Oberflächenschutz entfernt werden muss.
Ohne Zacken, keine Abschmelzungen, stabiles Drehmoment
Im Vergleich zu Ausführungen mit Zacken durchdringt die neuartige Klinge der Anschlussklemmen die Oberflächen gleichmäßig. Zudem sorgt die saubere Auflage dafür, dass an der Klemme auch nach mehrmaliger Belastung keine Abschmelzungen entstehen und auch das Anzugsdrehmoment erhalten bleibt.
Einfache Befestigung von Fangstangen
In Kombination mit dem Befestigungsbolzen D16, Art.-Nr. 106 309 (V4A) oder Art.-Nr.106 301 (Al), können Fangstangen mit Durchmesser 16/10 einfach und ohne Bohren an unterschiedlichsten Profilen befestigt werden.
Ex-Zulassung und hohe Blitzstromtragfähigkeit
Maximale Sicherheit im Blitzschutz: Die Anschlussklemmen sind ex-zugelassen, normkonform nach DIN EN 62561-1 und ausgelegt für hohe Blitzströme bis 100 kA (10/350 μs).
Trennstellen-Kennzeichnung mit 7-Segmente-Ziffern
Die Einprägung der 7-Segment Ziffern in der Klemme ermöglicht eine eindeutige und saubere Nummerierung bei der Anbindung von Anschlussfahnen, Ableitungen und Messstellen.
Produktvarianten
Wer praktische Lösungen sucht wird hier fündig: Für alle Anwendungen finden Sie bei uns die richtige Stahlträgeranschlussklemme. Nutzen Sie die Filter, um die Anschlussklemmen zielgerichtet auszuwählen.
Anschlussklemmen im Einsatz
Stark verbunden in jeder Situation. Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzbereiche unserer Stahlträgeranschlussklemmen - flexibel, zuverlässig und praxisnah in jeder Anwendung.
Einbindung unterschiedlicher Profile
Der Klemmbereich von 3-52 mm ermöglicht eine einfache Einbindung verschiedensten Metallkonstruktionen als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems.
Befestigung von Fangstangen
Mittels Zubehör können Fangstangen (Ø 16/10 mm) ohne Bohrung an Stahlträger montiert werden.
Anschluss von Rund- und Flachmaterial
Ob Seile, Rund- oder Flachmaterial - mit den Klemmen können vielfältige Anschlüsse einfach realisiert werden.
Ex-Zulassung und hohe Blitzstromtragfähigkeit
Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 2/22. Alle Verbindungen sind gegen selbstlockern gesichert.
Potentialausgleich
Perfekt für den Potentialausgleich. Die Durchdringung der Klinge von bis zu 0,2 mm stellt eine niederohmige Kontaktierung sicher.
Downloads
| Flyer | Anschlussklemme Stahlträger | Starker Halt für starken Schutz - Volle Power im Blitzschutz | .pdf 3.4 MB |
Melden Sie sich jetzt zum
ELVATECinfo an
Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.
Zur AnmeldungHaben Sie noch Fragen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu den Anschlussklemmen für Stahlträger.
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter 055-451 06 46 an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.