Spannungsprüfer DEHNproX HVD

Online konfigurierbar. Smart vernetzt.

Digitale Vernetzung ermöglicht den nächsten technologischen Schritt auf dem Weg der Vision ZERO – dem Weg zu null Unfällen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. Der DEHNproX High Voltage Detector (HVD) geht diesen Schritt erstmals im Bereich der Mittel- und Hochspannung.

Online konfigurierbar und bereit für die Verbindung mit der DEHNwork App, bietet das System eine durchgängige, intelligente Lösung zur Feststellung von Spannungsfreiheit in Mittel- und Hochspannungsanlagen. Die Gefahrenwarnung erfolgt deutlich sichtbar, hörbar und – per App – auch durch Smartphone-Vibration.

  • Erste Geräte-Ausführungen bis 36 kV (verfügbar ab Q2/2026)
  • Online individuell konfigurierbar (verfügbar ab Q2/2026)
  • DEHNwork App-ready (verfügbar ab Q3/2026)
DEHN

Produkt-Highlights

01
Online konfigurierbar

Mit dem HVD-Konfigurator spezifizieren und parametrieren Sie Ihren DEHNproX HVD genau nach den Anforderungen Ihrer jeweiligen Anwendung. Die individuell konfigurierten Geräte werden auftragsbezogen gefertigt und erhalten eine eindeutige Variantennummer.

02
Per App individuell einstellbar

Passen Sie die akustischen oder optischen Anzeigen, die Dauer der Betriebsbereitschaft und weitere Einstellungen Ihres DEHNproX HVD über die DEHNwork App flexibel den Anforderungen des Einsatzes an.

03
Statusanzeigen direkt in der App

Bleiben Sie stets bestens informiert – dank übersichtlicher Anzeigen zur Batteriekapazität, zum Ergebnis des Selbsttests, zu Nenndaten und Frequenz, zum Verbindungsstatus der App sowie zu den Gerätedaten.

04
Immer auf dem neuesten Stand

Over-the-Air-Updates (OTA) aktualisieren die Firmware des HVDs automatisch und kontaktlos – kein zeitaufwändiger Versand nötig.

05
Nachvollziehbare Dokumentation

Die letzten 30 Ereignisse werden direkt im Gerät gespeichert – inklusive Datum, Uhrzeit, Ort und Spannungswert.

DEHN

Rundum benutzerfreundlich. Durch und durch smart.

  • 360° optische Rundumanzeige 
    rot/grün leuchtender LED-Kranz, rundum sichtbar
  • Selbsttest bis in die Prüfspitze
    Mit Sicherheit einsatzbereit: Der HVD führt vor jedem Einsatz einen automatischen Selbsttest einschließlich der Prüfspitze durch.
  • Automatische Frequenzerkennung 
    verhindert Fehlanwendung
  • Volle Funktion – mit oder ohne App
    Der HVD kann auch ohne DEHNwork App verwendet werden
  • Optimierte Handhabung 
    schlanke, leichte Bauweise, werkzeugloser Batteriewechsel, gute Bedienbarkeit mit PSA-Handschuhen
  • Standby-Funktion (optional)
    Gerät erkennt auch im batteriesparenden Standby-Modus, ob Spannung vorhanden ist
  • Nachvollziehbare Dokumentation 
    Daten der letzten 30 Ereignisse werden direkt im Gerät gespeichert und können etwa zur Unfall-Analyse ausgelesen werden
  • Immer auf dem neuesten Stand 
    selbstständige OTA-Geräte-Updates kontaktlos möglich, automatische Erinnerung zur Wiederkehrenden Prüfung über die App
  • Farbcodierung 
    an der Isolierstange für sichere Zuordnung zum Arbeitskopf
DEHN

Dreifach gewarnt.
Einfach sicher.

In welcher Arbeitssituation Sie sich auch gerade befinden: Der HVD meldet Ihnen unmissverständlich, ob Spannung anliegt. Die 360°-LED-Anzeige ist von allen Seiten gut sichtbar und der Warnton auch in lauten Arbeitsumgebungen klar zu hören. Zusätzlich können Sie über die DEHNwork App die Vibration Ihres Smartphones als Warnsignal aktivieren.

DEHN
DEHN
DEHN

Downloads

Full-Service rund ums Produkt

Ob zum unverbindlichen Kennenlernen des DEHNproX HVD oder für weitere Belange rund um das Thema Spannungsprüfung: Wir sind mit zahlreichen Dienstleistungsangeboten für Sie da. 

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.