Ethernet-APL vor Überspannung schützen

Verfügen Sie schon über den neuen Standard in der Prozessindustrie, oder planen Sie die Implementierung? Damit Ethernet-APL seine Vorteile voll ausspielen kann und die High-Speed-Verbindung von der Feldebene bis in die Cloud auf Dauer zuverlässig funktioniert, sind Maßnahmen zum Schutz der Informationstechnik unverzichtbar. 

So schützen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage und sparen Kosten ein. 

Überspannungen können durch nahe Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge verursacht werden und zur Zerstörung oder Beschädigung von Systemkomponenten führen. Dies kann teure Anlagenausfälle und gesteigerte Wartungskosten nach sich ziehen. Schützen Sie Ihre Prozessanlage wirksam und unter Einhaltung aller Vorgaben: Wo welche Überspannungsschutzgeräte dafür benötigt werden, erfahren Sie hier.

Kombinierter Schutz von DEHN

Large cylindrical industrial storage tanks with exterior ladders and pipes, set outdoors under a partly cloudy sky at sunset.

DEHN Schutzkonzept für Ethernet-APL

Unsere koordinierte Lösung aus BLITZDUCTORconnect zur Installation am Feldswitch und DEHNpipe für Feldgeräte sichert Ihre Prozessinfrastruktur auf den entscheidenden Ebenen.

01
Am Feldswitch

Der modulare Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect (Art.-Nr. 927 280) bietet ein marktführendes Ableitungsvermögen von 2,5 kA pro Ader (10/350 µs) sowie 20 kA (8/20 µs) zum Schutz von eigensicheren Ethernet-APL Schnittstellen und PROFIBUS PA.

02
An den Feldgeräten

Der Überspannungsableiter DEHNpipe (Art.-Nr. 929 974 / 929 975) ist die zuverlässige Wahl für den Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle und PROFIBUS PA. Durch seine eigensichere, druckfeste Kapselung ist er für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet und zertifiziert.

03
Erfüllt alle Anforderungen

100 % konform mit den Port Profile Specifications unter Berücksichtigung der IEC 61643-21.

04
Benutzerfreundliche Handhabung

Einfache Installation, Überwachung und Wartung.

05
Sicher auch in Ex-Zonen

Umfangreiche Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen auf Basis von FISCO und 2-WISE.

06
Maßgeschneiderte Planung

Nutzen Sie die DEHN Engineering Services und lassen Sie Ihr individuelles Schutzkonzept von unseren Experten erstellen – komplett oder in Teilleistungen.

Industrial complex with pipes, storage tanks, and tall chimneys under a blue sky; mountains and a cityscape are visible in the background.

Ethernet-APL – die Zukunft der Prozess­automatisierung

Ethernet Advanced Physical Layer (APL) bezeichnet die physikalische Schicht zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in Ex-Bereichen. Sie nutzt eine zweidrahtige Technik, genannt Single Pair Ethernet (SPE), nach dem Standard 10BASE-TL1 (IEEE 802.3cg). Für die Eigensicherheit sorgen Konzepte wie 2-WISE für Ethernet-APL und FISCO für klassische Feldbus-Systeme.

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgehende Anbindung von Sensoren und Aktoren der Feldebene bis in die Cloud der Managementebene, überträgt dabei mehr als 300-mal schneller als bestehende Feldbuslösungen – und wird diese zunehmend ablösen.

Das ist neu an Ethernet-APL

  • Highspeed-Kommunikation: 10 Mbit/s Datenübertragung auf kupferbasierter Leitung 
  • Erweiterte Range: bis zu 1.000 m Länge bei Trunk-Leitungen und 200 m bei Spurs 
  • Power over Data Lines (PoDL): Strom- und Datenübertragung auf derselben 2-Draht-Leitung möglich
  • Explosionsschutz: erfüllt die 2-WISE-Anforderungen für eigensicheres Ethernet (2-Wire Intrinsically Safe Ethernet gemäß IEC TS 60079-47)
  • Einheitliche Plattform: durchgängige Verbindung von der Cloud bis zu den Feldgeräten
  • Digitale Datenübertragung via Field Switch: vereinfacht die Planung, Installation und Wartung

Unsere Schutzlösung im Überblick

Beispielhafter Signalkreis für ein Spur-Segment: Zum Schutz der Spur-Ports werden an den Eingängen BLITZDUCTORconnect installiert. Die Feldgeräte sichert jeweils der einschraubbare DEHNpipe. Trunk-Leitungen zum Field Switch sind je nach Leitungsart mit Überspannungsschutzgeräten (SPDs) unserer Red/Line (Energietechnik) oder Yellow/Line (Informationstechnik) zu beschalten. An den Eingängen zum Fieldswitch schützen DEHNpatch die Ethernet-Kabel.

Schutz im Einklang mit den Port Profile Specifications

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Port Profile Specifications für Ethernet-APL und wie sie unsere kombinierte Schutzlösung erfüllt.

KriteriumPort Profile SpecificationsBLITZDUCTORconnenctDEHNpipe
NormbasisIEC 61643-21ErfülltErfüllt
Spannungsbegrenzende DiodenKeineKeineKeine
ImpulskategorieMindestens C2; zusätzlich D1 
für Feldinstallation
D1, C1, C2, C3D1, C1, C2, C3
Differentieller Scheitelstrom≥ 25 A (8/20 µs)

2,5 kA pro Ader (10/350 µs), 20 kA (8/20 µs) 

Für Feldgeräte,
intrinsisch sicher

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.