Software DEHNsupport Toolbox
Modules - Synthèse

Logiciel DEHNsupport Toolbox

Facilitez-vous la planification avec les programmes de calcul DEHNsupport Toolbox. Les 4 modules vous aident à évaluer le risque potentiel des structures. Vous créez une analyse de risque et calculez les distances de séparation nécessaires ainsi que la longueur des pointes de capture et des électrodes de terre.

Vous obtenez un plan clairement défini avec les dispositifs de protection appropriés pour votre projet.

Aperçu des 5 modules

Version basiqueÉdition à distanceVersion gratuite

DEHN Risk Tool

Gestion des risques

✔︎✔︎

DEHN Air Termination Tool

Calcul de la longueur des tiges de terminaison d'air

✔︎✔︎

Outil de mise à la terre

Calcul de la longueur des électrodes de terre

✔︎✔︎

DEHN Distance Tool

Calcul de la distance de séparation

✔︎

Voici ce que vous obtenez avec le logiciel

Avec les 4 modules de DEHNsupport, vous pouvez déterminer le risque potentiel pour la structure du bâtiment, calculer la longueur des pointes de capture, la longueur des électrodes de terre, les distances de séparation... et trouver les parafoudres appropriés pour votre projet.

Gestion des risques

Déterminez le risque potentiel pour la structure du bâtiment et trouvez la classe de LPS appropriée pour votre bâtiment.

 

Avec DEHN Risk Tool, vous évaluez le risque et recevez : 

  • la classe de LPS pour le système de protection contre la foudre
  • une proposition pour un concept de protection complet
  • y compris les mesures de blindage nécessaires contre les LEMP (Lightning Electromagnetic Pulses)

Vous avez besoin d'une analyse de risque pour vos projets internationaux ?

Pas de proclème, avec DEHN Risk Tool vous planifiez en fonction des normes et réglementations nationales et des valeurs de calcul correspondantes.

  • International - IEC 62305
  • Europe - EN 62305
  • Belgique - NBN EN 62305
  • Allemagne - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
  • France - NF EN 62305
  • Grande Bretagne - BS EN 62305
  • Italie - CEI EN 62305 (CEI 81-10)
  • Croatie - HRN EN 62305
  • Macedoine - MKS N.B4.801
  • Australie - ÖVE/ÖNORM EN 62305
  • Pologne - PN EN 62305
  • Russie - МЭК 62305-2
  • Slovaquie - STN EN 62305
  • Republique Tchèque - ČSN EN 62305
  • Hongarie - MSZ EN 62305

Remarque : Les normes disponibles dans la DEHNsupport Toolbox sont basées sur les versions Édition 1 et/ou Édition 2 de la norme relative à la protection contre la foudre IEC 62305-2. Une analyse des risques selon l’édition 3 de la norme IEC 62305-2 sera proposée dans notre nouvel outil web DEHNrisk peu de temps après la date de publication de la nouvelle version de la norme. Elle ne fait pas partie de la DEHNsupport Toolbox (probablement trimestre 4 2024).

Calculer la longueur des pointes de capture

Avec DEHN Air-Termination Tool, vous pouvez calculer la longueur des pointes de capture conformément à la norme CEI 62305-3. La longueur des pointes de capture est calculée pour différentes constellations de bâtiments en fonction de la classe de LPS.

Calculer la longueur des électrodes de terre

Avec DEHN Earthing Tool, vous pouvez déterminer la longueur nécessaire des électrodes de terre conformément à la norme de protection contre la foudre CEI 62305-3.

 

La base de calcul est la suivante : 

  • le type d'électrode de terre (électrode de terre de base, électrode de terre annulaire, tige de terre)
  • classe de LPS
  • résistivité spécifique de la terre

Calculer les distances de séparation

DEHN Distance Tool facilite le calcul de la distance de séparation par analyse nodale.

Les types de bâtiments prédéfinis sont disponibles dans une galerie d'images. Cela vous fait gagner du temps et facilite la planification.

Téléchargement

Téléchargez ici le logiciel DEHNsupport Toolbox.

Contact

Besoin d'une information ? Contactez-nous

Service Marketing

Phone: +33390203222

back to top