DEHN schützt die Radio Base Station
DEHN schützt AC-Lösungen

Die Radio Base Station schützen

Die Radio Base Station ist eine ortsfeste Übertragungseinrichtung für Funksignale von Mobilfunknetzen
Die Energieversorgung der Basisstation erfolgt im Regelfall durch eine separate Leitung - unabhängig vom restlichen Gebäude. Die Zuleitung zur Mobilfunkstation im Nachzählerbereich und in der AC-Unterverteilung vor der Radio Base Station sollte mit entsprechenden Blitz- und Überspannungsableitern beschaltet werden.

Fehlauslösungen von Anlagensicherungen vermeiden

Die Infrastruktur der Haupt- und Anlagenstromversorgungen werden durch Kombi-Ableiter (kombinierte Blitz- und Überspannungsableiter) geschützt.

DEHN Kombi-Ableiter zeichnen sich dabei durch ein besonders hohes Folgestromlöschvermögen und Folgestrombegrenzungsvermögen aus. Hierduch werden Fehlauslösungen von Anlagensicherungen, die zum Abschalten der Mobilfunkanlagen führen, vermieden. Für Sie bedeutet dies eine besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.

 

Platz sparen mit modularer Bauform

Volle Leistung auf nur 4 TE! Mit seiner modularen Bauform hat DEHNvap NG einen Summenstrom von 100 kA (10/350µs).

Bei Anlagenprüfungen kann das Schutzmodul werkzeuglos aus dem Basisteil entfernt werden – ein Abklemmen der Zuleitungen ist nicht erforderlich. Das bedeutet für Sie:

  • keine zusätzlichen Werkzeuge wie z.B. Drehmoment-Schraubendreher nötig
  • Fehler beim Wieder-Anschließen werden bestmöglich vermieden.

 

DEHNvap NG erfüllt die Maximalanforderung an das Blitzstromableitvermögen nach IEC EN 60364-5-53 und die Anforderungen an IEC EN 62305 entsprechend Blitzschutzklasse I/II.

Eine einfache Umsetzung der Durchgangsverdrahtung erreichen Sie über V-Verdrahtung z.B. mit STAK 25.

Universell einsetzbar - Unabhängig vom einspeisenden Netzsystem

Mit seinen Leistungsparametern ist DEHNvap NG "ready for 5G" und derzeit der kleinste modulare Kombi-Ableiter am Markt.

Schutzkonzept Radio Base Station

Überspannungsschutz-Konzept für die Radio Base StationA - DEHNvapB - DEHNgate

A - DEHNvap

Schutz der Stromversorgung

Speziell für Mobilfunksysteme entwickelt und "ready for 5G" – der steckbare Kombi-Ableiter für dreiphasige TT- und TNS-Systeme schützt die Stromversorgung auf nur 4 TE.

 

B - DEHNgate

Schutz der koaxialen Anschlusstechnik

Wartungsfreier Kombi-Ableiter für Mehrfrequenz-Anwendungen.

Der BLITZPLANER

Das digitale Handbuch für alle Fachleute, die sich mit den Themen Blitzschutz und Überspannungsschutz befassen.

Seit der Erstausgabe vor über 30 Jahren bietet dieses Standardwerk umfangreiches Wissen zu Technischen Grundlagen, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus finden Sie hier Projektierungsgrundlagen, Montagebeispiele und Schutzvorschläge für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Wolfgang Buchner

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Buchner | Business Development Communication

Phone: +49 9181 906 1779

back to top