DEHN schützt Mobilfunk - DC Lösungen
DEHN schützt DC-Lösungen

Remote Radio Units schützen

Neue Technologien erfordern einen besonderen Schutz

Moderne Mobilfunkstandorte setzen heute auf Remote Radio Units bzw. Active-Antenna-Arrays.
Aktive HF-Technik wird dabei direkt am Mast montiert – direkt am Mast ist jedoch das Risiko für einen Blitzeinschlag besonders hoch. Das heißt, hier sind Schutzmaßnahmen gegen Blitz- und Überspannungen besonders wichtig.

 

Zuverlässiger Schutz für höhere Anlagenverfügbarkeit

Gefahr von Einkopplungen mindern

Die Verlegung der Versorgungsleitungen parallel zum Mast birgt die Gefahr der Einkopplung von Überspannungen. Gleiches gilt für die Antennenleitungen. Um diese Einkopplungen auf ein unschädliches Maß zu begrenzen wird die Zuleitung am Ausgang der Basisstation und am antennennahen Verstärker mit einem geeigneten Blitz- und Überspannungsschutz versehen.

  • DEHN schützt Mobilfunkantennen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen
  • DEHN schützt den Remote Radio Head
  • DEHNsecure protects cell sites

DEHNsecure modular speziell für 48V DC

Schützen Sie Ihre Anlage mit DEHNsecure. Dieser modular aufgebaute Ableiter ist speziell für die hohen Betriebsströme der 48V DC Versorgung konzipiert und geprüft.

Das vibrationssichere Modulverriegelungssystem sorgt für sicheren Halt zwischen Basisteil und Schutzmodul. Es hält Erschütterungen und Vibrationen sowie den enormen mechanischen Belastungen während eines Ableitvorgangs stand.

Gut zu wissen: Der Schutzmodulwechsel funktioniert werkzeuglos - einfach über die Modulentriegelungstaste. Das heißt, das Modul wird ohne Unterbrechung der Stromversorgung, im laufenden Betrieb, gefahrlos gewechselt.

Schutzkonzept Remote Radio Unit

Überspannungsschutz-Konzept für den Remote Radio HeadA - OVPB - DEHNsecure

A - Overvoltage Protection Box

Systemlösung

Wetterfeste Montage der Blitzstrom-Ableiter zum Schutz der aktiven Komponenten (z. B. Remote Radio Units, Active Antenna Arrays oder Richtfunksysteme).

A - DEHNsecure modular

Einzellösung

Zweipoliger modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter zum Schutz der Remote Radio Unit 48 V DC.

B - DEHNsecure modular

Schutz für Gleichstromanwendungen - 1polig

Einpoliger modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für Gleichstromanwendungen zum Schutz der Stromversorgung der Remote Radio Unit.

Der BLITZPLANER

Seit der Erstausgabe vor über 30 Jahren bietet dieses Standardwerk umfangreiches Wissen zu Technischen Grundlagen, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus finden Sie hier Projektierungsgrundlagen, Montagebeispiele und Schutzvorschläge für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Wolfgang Buchner

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Buchner | Business Development Communication

Phone: +49 9181 906 1779

back to top