Elektromos autók töltőállomásainak védelme

DEHN termékek

  • Védje meg a töltőinfrastruktúrát,
  • Védje meg az elektromos autót töltés közben,
  • Növelje a töltőállomások rendelkezésre állását,
  • Teljesítse a szabványkövetelményeket.

Alábbiakban áttekintést kap az elektromobilitás területén használatos túlfeszültség-védelmi releváns termékeiről.

Javasolt termékek

E-Mobility - recommended productsNSHVLadesäuleDatenseiteDatenseiteLadesäuleDatenseiteErdung, Potentialausgleich

A - Kisfeszültségű főelosztó a smart transzformátor alállomásban

DEHNvenCI

Tápellátás védelme a főbetáplálási oldalon. Szikraköz alapú kombinált védelmi készülék beépített villámáramot elbíró előtét biztosítóval, alacsony szintű védelemmel  UP ≤ 1.5 kV (beleértve az előtét biztosítót). Utánfolyóáram kioltási képesség akár 100 kArms.

DEHNguard ACI

Alternatíva: A tápellátás védelme.
2.típusú túlfeszültség-védelmi készülék beépített ACI kapcsoló/szikraköz kombinációval biztonságos méretezéssel. A 6mm² -es réz vezetékkeresztmetszet mindig elegendő.

VA NH00

Alternatíva: 2.típusú védelmi készülék beépített előtét biztosítóval NH00 kivitelben.

B - Töltőállomás

AC-töltőállomások

DEHNvap EMOB

Javaslatunk:

Csatlakozáskész kombinált villámáram-levezető és túlfeszültség-korlátozó háromfázisú TT és TN-S rendszerekhez (3+1-es kapcsolás). Távjelző érintkezővel.

DEHNshield ZP

Alternatíva:
Type 1 and type 2 spark-gap-based combined arrester for three-phase TT and TN-S systems. To be snapped on 40 mm busbar systems.

DEHNguard ACI

Alternatíva: 2.típusú túlfeszültség-korlátozó beépített kapcsoló/szikraköz kombinációval. Előtét biztosító nélkül használható.

DC-töltőállomások

DEHNguard ME DC

1.+2.típusú kombinált védelmi készülék DC feszültségre akátr 950V DC-ig. Nagyteljesítményű DC kapcsolóberendezéssel (DCD). 

DEHNguard SE DC

Alternativa:
2. típusú túlfeszültség-védelmi készülék DC feszültségre 900V DC-ig. Nagyteljesítményű DC kapcsoló berendezéssel (DCD).

C - Információtechnológia IT

BLITZDUCTOR XT

Helytakarékos 1.típusú kombinált védelmi készülék LifeCheck funkcióval egy érpár védelmére.

BLITZDUCTOR SP

Helytakarékos 2.típusú túlfeszültség-korlátozó modul egy érpár védelmére. 

Alapmodul BXT BAS

Alapmodul BLITZDUCTOR védelmi modulokhoz.

DEHNpatch

Univerzális 2.típusú túlfeszültség-védelmi készülék Ethernet és strukturált kábelrendszerekhez 250MHz-ig.

D - Earthing and equipotential bonding

Mesh mat

Protection against step voltage – stainless steel (V4A)

Connecting clamps

For mesh mats

Round wires

e.g. 10 mm round wire

Earth rod

Stainless steel (V4A)

Alternative:
Galvanised steel (Part No. 625151)

Connecting clamp for earth rods

Stainless steel (V4A)

Alternative:
Galvanised steel (Part No. 610010)

Anti-corrosion tape

To be wrapped around aboveground and underground connections and for use in the ground according to DIN 30672.

Contact

Van kérdése? Lépjen kapcsolatba velünk.

Műszaki Támogatás

Phone: +36 1 371 1091

Fax: +36 1 371 1092

back to top