Protección externa contra rayos - Edificios funcionales

La protección externa contra el rayo tiene como objetivo proteger no sólo a los edificios de los daños derivados del impacto del rayo (físicos, incendio...) sino también la vida de las personas.

Productos recomendados

Äußerer Blitzschutz im ZweckbauAbleitungFangeinrichtungFangeinrichtungVerbindungsbauteileVerbindungsbauteile

A - Instalación captadora

Punta captadora autosoportada

Punta captadora D 22/16/10 mm L 3000 mm Al con trípode R 320 mm St/tZn, comprobada según DIN EN 62561-(1+2). Para la protección de estructuras en cubiertas, ajustable a la inclinación del tejado hasta máx. 10°. Las puntas captadoras están dimensionadas según el eurocódigo para velocidades del viento de máx.174 km/h. Version con una altura de 3000 mm, incl. borna de conexión para conductores redondos de 8-10 mm.

Soporte de conductores para tejados

Soporte FB2 para cubiertas planas con tacos de hormigón C35/45 con soporte doble Rd 8 mm, para fijar conductores redondos.

Punta captadora

Punta captadora D 16/10 mm L 2000 mm AlMgSi con extremo rebajado (1000 mm) biselado en ambos lados, para la protección de estructuras en cubiertas, chimeneas, etc., especialmente para zócalos de hormigón (17 kg) con técnica de fijación de cuña o para su fijación con soportes de barras / distanciadores.

DEHNiso

Distanciador para puntas captadoras para mantener la distancia de separación según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Para Rd 16 mm L 530 mm con placa de fijación.

B - Derivador

DEHNalu

Conductor redondo de aluminio según DIN EN 62561-2, para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como instalación captadora, derivador o compensación de potencial. Version blanda.

DEHNgrip

Soporte de conductores para fijación de conductores redondos. Sistema de soportes de INOX sin tornillos. De montaje sencillo (presionando desde arriba).

Kit de placa de numeración

Para conductores redondos / pletinas compuesto por la placa de numeración ranurada, caballete y dos tornillos de cabeza ranurada.

Conductor redondo como conector

Según DIN EN 62561-2  inoxidable INOX (V4A), para conectar los derivadores con la instalación de toma de tierra.

C - Elementos de conexión

Borna MV de conexión multifunción

Borna de conexión multifunción para su utilización universal como borna en cruz o paralelo con tornillo hexagonal, arandela elástica y base roscada.

Borna de anclaje

Según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos con pletinas. Margen de apriete 0,7-8 mm con sujeción para Rd 6-10 mm. Guiado del conductor longitudinal y transversal.

Abrazadera de tubos bajantes lluvia

Abrazadera de INOX para fijar conductores a las tuberías.

Borna de unión-separación UNI

Según DIN EN 62561-1, para conectar el derivador con la instalación de tierra. Versión sin placa intermedia para dos conductores redondos.

Contact

Más información?

DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal

Phone: +34-91-375 61 45

Fax: +34-91-375 61 50

back to top