Jording – enfamiliehus uden udvendig lynbeskyttelse

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning både for sikker drift af de elektriske installationer i bygningen og for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger.

Design og implementering af jordingssystemet er af helt afgørende betydning. For ved implementering af jordingskonceptet, f.eks. i form af en fundamentjordelektrode, er ændringer ikke længere mulige efter betonen er sat. Udeladelser eller fejl under konstruktionsfasen kan ikke rettes senere eller i det mindste ikke uden stort besvær og høje omkostninger.

Anbefalede produkter

Earthing concept for single-family housesRing earth electrodeHauptpotentialausgleichFundamenterdung

A - Fundamentsjord

Rund leder

Til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer efter EN 62561-2.

Bånd

 

Stålbånd med zinklag ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2). Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller som potentialudligning efter EN 62561-2.

 

Armeringsklemme

Klemme til forbindelse af armeringen med runde ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Armeringsklemme - alternativ

Klemme til forbindelse af armeringen med bånd. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Forbindelsesklemme

Forbindelsesklemme til forbindelse af rionet eller amering med runde og flade ledere i overensstemmelse med EN 62561-1.

Forbindelsesklemme

Forbindelsesklemme (St/tZn) i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af rionet eller amering med runde og flade ledere. Versioner for T-, kryds- og parallelforbindelser.

Krydsklemme med mellemplade til runde ledere og bånd

Krydsklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord. Udgave med mellemplade og M8 skruer.

Tætningsring

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på runde ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

 

                        

 


 

Tætningsring

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på flade ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

B - Ringjord

Rund leder

Rundstål Ø10 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer.

Krydsklemme

Rustfri krydsklemme (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord for runde og flade ledere. Udgave med mellemplade og M8-skruer.

 

Korrosionsbeskyttelsesbånd

Korrosionsbeskyttelsesbånd til omvikling af forbindelser over og under jord i overensstemmelse med DIN 30672. 

C - Hovedpotentialudligning

Jordingspunkt

For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).

Potentialudligningsskinne

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.

Tilslutningsklemme med gevindbolt

Til tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027). Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.

Lederholder

Lederholder til fastgørelse af runde ledere med slidset overligger, fast lederføring.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top