Overspændingsbeskyttelse – enfamiliehus uden udvendig lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse beskytter elektriske/elektroniske systemer og enheder mod skader forårsaget af for høje spændinger. Denne farlige interferensenergi nedbrydes gradvist til et niveau svarende til den nominelle impulsspænding.

Bemærk at de relevante afledere skal energikoordineres for at sikre samspil mellem de forskellige niveauer af beskyttelsen.

Anbefalede produkter

Surge protection concept for single-family houses without lightning protectionE-MobilityPhotovoltaikWärmepumpeSicherheitstechnikDaten- und KommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungEnergieversorgungEnergieversorgungElektrische JalousieSmart HomeHome OfficeFernsehanschlussFernsehanschlussFernsehanschluss

A - Elforsyning

For DIN-skinne op til 160 A

DEHNshield Basic: Denne kombiafleder monteres direkte i indgangen til bygningen. Den beskytter den elektriske installation i umiddelbar nærhed.

Ideel til eftermontering.

Undertavle

DEHNguard M: Overspændingsaflederen beskytter mod transienter som følge af induktive koblinger eller fjerne lynnedslag. Skal installeres efter måleren og beskytter dermed ikke denne.

Beskyttelse af tilsluttet udstyr

DEHNflex: Type 3-afleder monteres direkte ved det udstyr, der skal beskyttes. Er ideel til installation i f.eks. kabelbakker og indbygningsdåser.

B - Data og telekommunikation

Telefon / internetforbindelse

DEHNbox TC 180: Denne kombiafleder beskytter i tilfælde af direkte lynnedslag og overspændinger. Den yder sikkerhed for telefon- og DSL-forbindelser. Takket være det kompakte design kan den monteres hurtigt i nybyggeri, og er også nem at eftermontere i eksisterende bygninger.

C - Solcelleanlæg

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 1 MPP input

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet. For 1 MPP input.

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 2 MPP inputs

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet. For 2 MPP Inputs.

D - Elektrisk solafskærmning

Elektriske persienner

DEHNcord R: Type 2-overspændingsafleder for elektriske persienner; kompakt design og nem installering.

E - Hjemmekontor

Stationære computere

DEHNprotector LAN100: Denne type 3-afleder beskytter både netværk og dataside mod overspændinger. Den er således ideel til DSL, routere og stationære computere.

F - TV-forbindelse

TV/SAT system

DEHNgate FF5 TV: Overspændingsafleder til 75 ohm antennesystem. Speciel udførelse til satellit- og antennefordelere og multiswitch. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2

Bredbåndsforbindelse

DEHNgate FF TV: Denne type 2-afleder beskytter bredbåndsforbindelser.

TV-apparater

DEHNprotector TV: Kombineret overspændingsbeskyttelse til strøm- og antennesiden af TV-, radio- eller satellitmodtagere. Med visuel funktions- og fejlindikator og indbygget børnesikring.

G - Varmepumpe

Elforsyning

DEHNrail M 4P: Beskyttelse af varmepumpens elforsyning

Data

BLITZDUCTOR plug-in modul: Beskytter automatik, kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

Data

BLITZDUCTOR basisdel: Beskytter automatik, kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

H - El-køretøjer

Wall box

DEHNguard M FM: Til beskyttelse af ladestandere og wall boxes. Flerpolet type 2-overspændingsafleder bestående af en basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler.

I - Smart home

KNX / EIB system

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

J - Sikkerhedsteknologi

LED-belysning

DEHNcord L 2P SN1860: Beskyttelse af LED-belysning.

Intercom

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top