Udvendig lynbeskyttelse - Enfamiliehus

Lynbeskyttelse er beskyttelse mod brand og især personskade. Lynbeskyttelsessystemer danner en beskyttende kappe omkring bygningen ved at opfange direkte lynnedslag og lede dem til jord.

Anbefalede produkter

Single-family house - External lightning protectionVerbindungsbauteil - RegenrohrschelleAbleitung - NummernschildDachrinnenklemmeVerbindungsbauteil - UNI-TrennklemmeFangeinrichtung - DachleitungshalterAbleitung - Alu-RunddrahtVerbindungsbauteil - FalzklemmeVerbindungsbauteil - MV-KlemmeLeitungshalter - AbleitungÜberbrückungslaschenSchneefanggitterklemme

A - Aluminium rund leder - Nedleder

Rund leder DEHNalu 8mm

Aluminium rund leder 8 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til udvendige lynbeskyttelsesanlæg (indfanger, nedleder eller potentialudligning). Bøjelig.

B - Taglederholder - Indfanger

Taglederholder SPANNgrip StSt

Til fastgørelse af indfangerledere på tagrygningen, f.eks. på tegltag.

C - MV-klemme

MV-klemme Al f. Rd 8-10mm med sekskantskrue

MV-klemme i overensstemmelse med EN 62561-1 til universel anvendelse som kryds-, T- eller parallelklemme, todelt.

D - Falsklemme

Falsklemme AI

I overensstemmelse med EN 62561-1,til forbindelse af to runde ledere med fals. Med klemme. Lederføring på langs eller tværs.

 

E - Tilslutnings-/forbindelseslasker

Laske

Til tilslutning og forbindelse af metalbeklædning med nitter eller skruer.

F - Snefangsgitterklemme

Snefangsgitterklemme

I overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af ledere med snefangsgitter, tilslutning med overligger med to skruer på langs.

G - Tagrendeklemme

Tagrendeklemme med enkelt skrue

Tagrendeklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, med enkelt skrue. Til forbindelse af ledere med tagrende.

H - Lederholder til nedløbsrør

Lederholder til nedløbsrør StSt

Lederholder for Rd 8mm (StSt) til fastgørelse af nedledere på nedløbsrør (D 80-100 mm). Type PPS with spiralgevind, fast lederføring.

I - Lederholder - Nedleder

Lederholder DEHNgrip StSt

Lederholder DEHNgrip til runde ledere. Rustfrit holdersystem uden skruer, med løs lederføring, Leder trykkes fast i åbning.

J - Nummerskilt - Nedleder

Nummerskilt sæt (Al), Rd 7-10/Fl 30

Med variable nummerskilte kan prøvesteder, afledere og tilslutninger opmærkes. De enkelte tal kan nemt sættes på plade på stedet uden behov for brug af værktøj.

K - UNI-skilleklemme

UNI-skilleklemme (StSt)

UNI-skilleklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af nedleder med jordleder. Udgave med mellemplade til to runde ledere.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top