Overspændingsbeskyttelse - enfamiliehus med udvendig lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse beskytter elektriske/elektroniske systemer og enheder mod skader forårsaget af for høje spændinger. Denne farlige interferrensenergi nedbrydes gradvist til et nivau svarende til den nominelle impulsspænding

Bemærk at de relevante afledere skal energikoordineres for at sikre samspil mellem de forskellige niveauer af beskyttelsen.

Anbefalede produkter

Surge protection concept for single-family houses with lightning protectionFernsehanschlussE-MobilityPhotovoltaikWärmepumpeDaten- und KommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungEnergieversorgungElektrische JalousieSmart HomeHome OfficeFernsehanschlussFernsehanschlussFernsehanschluss

A - Elforsyning

Hovedtavle

DEHNshield Basic: For DIN-skinne op til 160 A. Denne kombiafleder monteres direkte i indgangen til bygningen. Den beskytter den elektriske installation i umiddelbar nærhed.

Ideel til eftermontering.

Alternativ

Hovedtavle

DEHNventil: Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer. Flerpolet type 1 + type 2 gnistgabsbaseret afleder i overensstemmelse med EN 61643-11.

Undertavle

DEHNguard M: Overspændingsaflederen beskytter mod transienter som følge af induktive koblinger eller fjerne lynnedslag. Skal installeres efter måleren og beskytter dermed ikke denne.

Beskyttelse af tilsluttet udstyr

DEHNflex: Type 3-afleder monteres direkte ved det udstyr, der skal beskyttes. Er ideel til installation i f.eks. kabelbakker og indbygningsdåser.

B - Data og telekommunikation

Telefon / internetforbindelse

DEHNbox TC 180: Denne kombiafleder beskytter i tilfælde af direkte lynnedslag og overspændinger. Den yder sikkerhed for telefon- og DSL-forbindelser. Takket være det kompakte design kan den monteres hurtigt i nybyggeri, og er også nem at eftermontere i eksisterende bygninger.

C - Solcelleanlæg

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 1 MPP input

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet. For 1 MPP input.

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 2 MPP inputs

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet.. For 2 MPP Inputs.

Inverter

DC side, hvis separationsafstanden ikke overholdes, for 1 MPP input

DEHNcombo YPV SCI: Kombiafleder til brug i solcelleanlæg op til 1500 V DC. Kombineret skille- og kortslutningsanordning med sikker elektrisk isolering (patenteret SCI-princip).

 

D - Elektrisk solafskærmning

Elektriske persienner

DEHNcord R: Type 2-overspændingsafleder for elektriske persienner; kompakt design og nem installation.

E - Hjemmekontor

Stationær computer

DEHNprotector LAN100: Denne type 3-afleder beskytter både netværk og dataside mod overspændinger. Den er således ideel til DSL, routere og stationære computere.

F - TV-forbindelse

TV/SAT system

DEHNgate FF5 TV: Overspændingsafleder til 75 ohm antennesystem. Speciel udførelse til satellit- og antennefordelere og multiswitch. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2

Bredbånd

DEHNgate GFF TV: TV-afleder med mulighed for fjernforsyning og F-tilslutning til 75 ohm satellit- og bredbåndsanlæg. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2. De muliggør pladsbesparende installation i alle gængse TV- og satellitanvendelser 

TV-apparater

DEHNprotector TV: Kombineret overspændingsbeskyttelse til strøm- og antennesiden af TV-, radio- eller satellitmodtagere. Med visuel funktions- og fejlindikator og indbygget børnesikring.

G - Varmepumpe

Elforsyning

DEHNrail M 4P: Beskytter varmepumpens elforsyning.

Data

BLITZDUCTOR plug-in modul:

Beskytter automatik kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

Data

BLITZDUCTOR basisdel: Beskytter automatik kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

H - El-køretøjer

Wall box

DEHNguard M FM: Til beskyttelse af ladestandere og wall boxes. Flerpolet type 2-overspændingsafleder bestående af en basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler.

I - Smart Home

KNX / EIB system

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

J - Sikkerhedsteknologi

LED-belysning

DEHNcord L 2P SN1860: Beskyttelse af LED-belysning.

Intercom

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top