Jording - beboelsesejendom med udvendig lynbeskyttelse

Hvad enten der er tale om en eksisterende bygning eller et nybyggeri, er et funktionelt jordingsanlæg en forudsætning både for sikker drift af de elektriske installationer i bygningen og for at beskytte mennesker mod farlige høje spændinger.

Design og implementering af jordingssystemet er af helt afgørende betydning. For ved implementering af jordingskonceptet, f.eks. i form af en fundamentjordelektrode, er ændringer ikke længere mulige efter betonen er sat. Udeladelser eller fejl under konstruktionsfasen kan ikke rettes senere eller i det mindste ikke uden stort besvær og høje omkostninger.

Anbefalede produkter

Erdung für das MFHRingerdungHauptpotentialausgleichFundamenterdungErdeinführung

A - Fundamentsjord

Rund leder, St/tZn, Ø10 mm

Rund leder af stål med zinklag ≥ 50 µm middelværdi (ca. 350 g/m2), Til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer efter EN 62561-2.

Bånd, St/tZn

Stålbånd med zinklag ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2). Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller som potentialudligning efter EN 62561-2.

DEHNclip Rd 8 / Rd 10

Klemme til forbindelse af armeringen med runde ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

DEHNclip Rd 8 / Fl 30 x 3-4

Klemme til forbindelse af armeringen med flade ledere. DEHNclip er testet til en lynstrømsbæreevne op til 50 kA (10/350 µs) efter EN 62561-1. Hurtig og værktøjsfri montering.

Forbindelsesklemme, St/tZn

Forbindelsesklemme (St/tZn) i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af rionet eller amering med runde og flade ledere. Versioner for T-, kryds- og parallelforbindelser.

Krydsklemme, St/tZn

Krydsklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord. Udgave med mellemplade og M8-skruer

Tætningsring

Tætningsring til væggennemføring i vandtætte fundamentsplader / vægge (f.eks. hvide vægge). Trykvandstæt til montering på runde ledere med rustfrit spændebånd.

Med trykvandsprøvning op til 1 bar, hvilket svarer til en installationsdybde på 10 m i stillestående vand, og yderligere testet med 5 bar tryk luft efter EN 62561-5.

B - Ringjord

Rund leder, StSt (V4A), Ø10 mm

Rundstål Ø10 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer.

Krydsklemme StSt (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm

Rustfri krydsklemme (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelser over og under jord for runde og flade ledere. Udgave med mellemplade og M8-skruer

Korrosionsbeskyttelsesbånd

Korrosionsbeskyttelsesbånd til omvikling af forbindelser over og under jord i overensstemmelse med DIN 30672. 

C - Hovedpotentialudligning

Jordingspunkt, StSt (V4A)

For tilslutning til bygningsarmering, tilslutningssted for nedleder til jordingsanlæg, samtidig også målepunkt (gennemgangs-/modstandsmåling).

Potentialudligningsskinne K12

Potentialudligningsskinne til hovedudligning efter IEC 60364-4-41/60364-5-54 (DIN VDE 0100-410/540) og lynbeskyttelses-potentialudligning efter IEC/EN 62305-3.

Tilslutningsklemme med gevindbolt

Til tilslutning af runde og flade ledere på jordingspunkt med gevind M10 / M12 (f.eks. art.-nr. 478 011, 478 200) og gevind M16 (art.-nr. 478 027). Udførelse med tilslutningsgevind M10 er også til montage på bagsiden af jordingspunkt uden stang, f.eks. egnet til flad leder.

D - Tilslutning af nedleder

Jordingstilslutning Rd 10 mm (V4A)

Rund leder 10 mm (V4A) i overensstemmelse med EN 62561-2 (jordingstilslutning) fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål (V4A), for tilslutning af nedledere til jordingsanlæg.

 

DEHNhold

Lederholder til fastgørelse af runde ledere med slidset overligger, fast lederføring.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top