Udvendig lynbeskyttelse - beboelsesejendom

Lynbeskyttelse er beskyttelse mod brand og især personskade. Lynbeskyttelsessystemer danner en beskyttende kappe omkring bygningen ved at opfange direkte lynnedslag og lede dem til jord.

Anbefalede produkter

Mehrfamilienhaus - Äußerer BlitzschutzAnschluss an die ErdungsanlageVerbindung zur ErdeinführungTrennstellen kennzeichnenRunddrähte verlegenDachrinnen anbindenSchneefanggitter anbindenRegenfallrohre anschließenMetallverkleidungen anbindenRundleiter verbindenFangleitungen befestigenUniversell verbindenRunddraht verlegenRunddrähte verlegen

A - Rund leder - Nedleder

DEHNalu

Aluminium rund leder 8 mm i overensstemmelse med EN 62561-2, til udvendige lynbeskyttelsesanlæg (indfanger, nedleder eller potentialudligning). Bøjelig.

B - Taglederholder - Indfanger

SPANNgrip

Til fastgørelse af indfangerledere på tagrygningen, f.eks. på tegltag.

C - MV-klemme

MV-klemme

MV-klemme Al f. Rd 8-10mm med sekskantskrue. MV-klemme i overensstemmelse med EN 62561-1 til universel anvendelse som kryds-, T- eller parallelklemme, todelt.

D - Lederholdere

DEHNgrip

Til fastgørelse af indfanger til leder.

 

E - Safely connect seams

Falsklemme

Til forbindelse af ledere med fals af samme eller forskelligt materiale.

 

F - Snefangsgitterklemme

Snefangsgitterklemme

I overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af ledere med snefangsgitter, tilslutning med overligger med to skruer på langs.

G - Tilslutnings-/forbindelseslasker

Tilslutnings-/forbindelseslasker

Til tilslutning og forbindelse af metalbeklædning med nitter eller skruer.

H – Lederholder til nedløbsrør

Lederholder til nedløbsrør

Til fastgørelse af nedledere på nedløbsrør med fast lederføring.
Alle typer er også egnede til nedløbsrør af kunststof.

I - Tagrendeklemme

Tagrendeklemme

Tagrendeklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, med enkelt skrue. Til forbindelse af ledere med tagrende.

J - Lederholder - Nedleder

DEHNgrip

 

Lederholder DEHNgrip til runde ledere. Rustfrit holdersystem uden skruer, med løs lederføring, Leder trykkes fast i åbning.

K - Nummerskilt - Nedleder

Nummerskilt-sæt

Med variable nummerskilte kan prøvesteder, afledere og tilslutninger opmærkes. De enkelte tal kan nemt sættes på plade på stedet uden behov for brug af værktøj.

L - Forbindelse til jordingsanlæg

UNI-skilleklemme

UNI-skilleklemme i overensstemmelse med EN 62561-1, til forbindelse af nedleder med jordleder. Udgave med mellemplade til to runde ledere.

M - Forbindelse til indfanger

Jordingstilslutning Rd 10mm StSt (V4A)

Rund leder 10 mm (V4A) i overensstemmelse med EN 62561-2 (jordingstilslutning) fremstillet af korrosionsbestandigt rustfrit stål (V4A), for tilslutning af nedledere til jordingsanlæg.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top