Overspændingsbeskyttelse - Beboelsesejendom med udvendig lynbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse beskytter elektriske/elektroniske systemer og enheder mod skader forårsaget af for høje spændinger. Denne farlige interferrensenergi nedbrydes gradvist til et nivau svarende til den nominelle impulsspænding

Bemærk at de relevante afledere skal energikoordineres for at sikre samspil mellem de forskellige niveauer af beskyttelsen.

Anbefalede produkter

DEHN protects multi-family dwellingsSicherheitstechnikTV-AnschlussEnergieversorgung HausanschlussEnergieversorgung HausanschlussTV-AnschlussHome-OfficeWärmepumpeTelefon- / InternetanschlussSmart HomeEnergieversorgung HausanschlussElektrische JalousieSicherheitstechnikE-MobilityPhotovoltaik

A - Elforsyning

Hovedtavle

DEHNshield Basic: For DIN-skinne op til 160 A. Denne kombiafleder monteres direkte i indgangen til bygningen. Den beskytter den elektriske installation i umiddelbar nærhed.

Ideel til eftermontering.

Alternativ

Hovedtavle

DEHNventil: Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer. Flerpolet type 1 + type 2 gnistgabsbaseret afleder i overensstemmelse med EN 61643-11.

Undertavle

DEHNguard M: Overspændingsaflederen beskytter mod transienter som følge af induktive koblinger eller fjerne lynnedslag.

Beskyttelse af tilsluttet udstyr

DEHNflex: Type 3-afleder monteres direkte ved det udstyr, der skal beskyttes. Er ideel til installation i f.eks. kabelbakker og indbygningsdåser.

B - Data og telekommunikation

Telefon / Internetforbindelse

DEHNbox TC 180: Denne kombiafleder beskytter i tilfælde af direkte lynnedslag og overspændinger. Den yder sikkerhed for telefon- og DSL-forbindelser. Takket være det kompakte design kan den monteres hurtigt i nybyggeri, og er også nem at eftermontere i eksisterende bygninger.

C - Solcelleanlæg

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 1 MPP input

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet. For 1 MPP input.

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes, for 2 MPP inputs

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: DEHNcube YPV SCI type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet.. For 2 MPP Inputs.

Inverter

DC side, hvis separationsafstanden ikke overholdes, for 1 MPP input

DEHNcombo YPV SCI: Kombiafleder til brug i solcelleanlæg op til 1500 V DC. Kombineret skille- og kortslutningsanordning med sikker elektrisk isolering (patenteret SCI-princip).

D - Elektrisk solafskærmning

Elektriske persienner

DEHNcord R: Type 2-overspændingsafleder for elektriske persienner; kompakt design og nem installation.

E - Hjemmekontor

Stationær computer

DEHNprotector LAN100: Denne type 3-afleder beskytter både netværk og dataside mod overspændinger. Den er således ideel til DSL, routere og stationære computere.

F - Bredbånd and TV-forbindelse

Bredbånd

DEHNgate GFF TV: TV-afleder med mulighed for fjernforsyning og F-tilslutning til 75 ohm satellit- og bredbåndsanlæg. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2. De muliggør pladsbesparende installation i alle gængse TV- og satellitanvendelser 

TV-apparater

DEHNprotector TV: Kombineret overspændingsbeskyttelse til strøm- og antennesiden af TV-, radio- eller satellitmodtagere. Med visuel funktions- og fejlindikator og indbygget børnesikring.

G - Varmepumpe

Elforsyning

DEHNrail M 4P: Beskytter varmepumpens elforsyning. FM-udgaven har fjernmeldekontakt.

Data

BLITZDUCTOR plug-in modul: Beskytter automatik kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

Data

BLITZDUCTOR basisdel: Beskytter automatik kommunikation og målekabler (varmepumpe). Basisdel og plug-in modul monteres direkte på forsyningen til f.eks. varme- eller air-condition systemer.

H - El-køretøjer

Wallbox / ladestander

DEHNguard M FM: Til beskyttelse af ladestandere og wall boxes. Flerpolet type 2-overspændingsafleder bestående af en basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler.

I - Smart home

KNX / EIB system

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

J - Sikkerhedsteknologi

LED-belysning

DEHNcord L 2P SN1860: Overspændingsbeskyttelse til LED-belysning.

Sikkerhedskamera

DEHNpatch Outdoor: Universel overspændingsafleder for GBit Ethernet applikationer, Power over Ethernet (IEEE 802.3 compliant op til PoE++ / 4PPoE) og lignende applikationer i strukturerede kablede systemer op til klasse E. Indendørs og udendørs i IP65 kapsling modstandsdygtig overfor støv og vand.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top