Udvendig lynbeskyttelse - Industribygning

Lynbeskyttelse er beskyttelse mod brand og især personskade. Lynbeskyttelsessystemer danner en beskyttende kappe omkring bygningen ved at opfange direkte lynnedslag og lede dem til jord.

Udvendig lynbeskyttelse er omfatett af IEC 62305-standarden. Det udvendige lynbeskyttelsessystem kan inplementeres i form af:

  • Konventionelt lynbeskyttelsessystem
  • Isoleret lynbeskyttelsessystem (f.eks. HVI lynbeskyttelse)

 

HVI lynbeskyttelse

Lynbeskyttelse med HVI betyder en højspændingsresistent isoleret nedleder, som i kombination med passende støtterør og indfangere danner et isoleret lynbeskyttelsessystem.

Det særlige ved denne nedleder er at den lynstrømsbærende leder er omgivet af et halvledende isoleringsmateriale, hvilket gør det let at overholde den påkrævede separationsafstand fra andre ledende bygningsdele, elektriske kabler og rør.

Anbefalede produkter

DEHN schützt Industriegebäude - äußerer BlitzschutzHVI-long LeitungStützrohrDreibeinstativGewindestangen SetBetonsockelAnschluss-SetBefestigungssetLeitungshalterDachleitungshalterLeitungshalter

A - HVI long Conductor

HVI long Conductor

Conductor, D 20 mm, black; fixed length, disposable reel (100 m)

 

B - Supporting tube

Supporting tube

Tube, D 50 mm, L3200 mm, GRP/Al with air-termination rod D 22/1610 mm L2.5 m and side outlet.

Alternative:

Tube, D 50 mm, L3200 mm, GRP/Al with air-termination tip D 10 mm L1000 mm and side outlet (Part No. 105325)

C - Tripod

Tripod

Hinged, for tubes D 50 mm with slot W 35 mm, radius 600 mm, angle 5°, StSt.

D - Threaded rod set

Threaded rod set

For tripods, 2x M 16x520 mm with base plate, nuts and spring washers StSt.

Alternative:

Threaded rod set for tripods, 2x M 16x340 mm with base plate, nuts and spring washers StSt (Part No. 105396)

E - Concrete base

Concrete base

Base C45/55 17 kg wedged D 337 mm H 90 mm + plastic base plate D 370 mm black (Part No. 102050)

F - Connection set

Connection set

Including mounting material for HVI Long Conductor D 20mm black (installed in and at the supporting tube).
Connection element (head piece) for HVI Long Conductor Ø20 mm installed at the supporting tube (Part No. 819197).

G - Fixing set

Fixing set

Set D 61 mm 4x D 20 for HVI Long Conductor supporting tubes.

H - Conductor holder

Conductor holder

 For HVI Conductor (StSt) D 20-23 mm, fixed by means of a tensioning strap D 50-300 mm.

I - Roof conductor holder

Roof conductor holder

FB for flat roofs with concrete block C35/45 with one-piece holder Rd 8 mm + adapter D 20 mm for snapping HVI Conductors into the roof conductor holder FB (Part No. 253026).

J - Conductor holder

Conductor holder

For HVI Conductor StSt D 20-23 mm with M8 thread.

Alternative:

Conductor holder for HVI Conductor D 20 mm with slot 16x6.5 mm StSt (Part No. 275229)

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top