Overspændingsbeskyttelse - industribygning

Overspændingsbeskyttelse beskytter elektriske/elektroniske systemer og enheder mod skader forårsaget af for høje spændinger. Denne farlige interferrensenergi nedbrydes gradvist til et nivau svarende til den nominelle impulsspænding

Bemærk at de relevante afledere skal energikoordineres for at sikre samspil mellem de forskellige niveauer af beskyttelsen.

Anbefalede produkter

Surge protection for industrial buildingsDaten- und TelekommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungPhotovoltaikSicherheitstechnikSicherheitstechnikEnergieversorgungDaten- und TelekommunikationstechnikEnergieversorgungEnergieversorgungDaten- und TelekommunikationstechnikPhotovoltaikLED BeleuchtungE-MobilityHeizungLED BeleuchtungSicherheitstechnikElektrische Jalousien

A - Elforsyning

Transformerstation

DEHNvenCI: Til beskyttelse af elforsyningens hovedlinje. Gnistgabsbaseret kombiafleder med integreret for-sikring. Lav restspænding UP ≤ 1,5 kV (inklusiv for-sikring. Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien.

Hovedtavle

DEHNventil: Til beskyttelse af lavspændingsforsyningen. Komplet, gnistgabsbaseret kombiafleder Type 1 + Type 2 bestående af basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler i overensstemmelse med EN 61643-11. Maksimal driftsikkerhed for anlægget med RADAX-Flow-følgestrømsbegrænsing.

Undertavle

DEHNguard ACI: Ny teknologi "Advanced-Circuit Interruption" (ACI) indbygget i beskyttelsesmodulet bestående af en switch/gnistgab-kombination. Med ACI-teknologi er ekstern for-sikring ikke længere nødvendig. Let installation med tilslutningtværsnit på kun 6 mm2

Beskyttelse af tilsluttet udstyr

DEHNflex: Type 3-afleder monteres direkte ved det udstyr, der skal beskyttes. Er ideel til installation i f.eks. kabelbakker og indbygningsdåser.

Beskyttelse af tilsluttet udstyr

DEHNrail M 4P 255 FM: 4-polet overspændingsafleder bestående af en basisdel og et stikbart beskyttelsesmodul til beskyttelse af industrielt udstyr. Høj afledeevne med effektiv zinkoxidvaristor hhv. gnistgab. Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien

B - Data og telekommunikation

LSA teknologi

DEHNrapid LSA: DEHNrapid serien for LSA-teknologi (LSA-PLUS/LSA+) er et fleksibelt system af lynstrøms- og overspændingsafledere til telekommunikationssystemer og måle- og kontrolapplikationer.

KNX / EIB system

BUStector: Type 2-afleder designed til smart homes. Busklemmeudformning, tilpasset bæreevnen i KNX / EIB-systemer. EIBA-certificeret.

Ethernet

DEHNpatch: Universel afleder til industrielt ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer efter klasse E op til 250 MHz. Beskytter alle lederpar vha. kraftige gasgnistgab og et tilpasset matrixfilter pr. par. Fuldt skærmet udførelse med sokler til DIN-skinnemontage (op til 1 Gbit ethernet).

C - Solcelleanlæg

Inverter

DC side, hvis separationsafstand overholdes

DEHNcube: DEHNcube type 2 aflederen giver en omfattende beskyttelse af dit solcelleanlæg - i én kompakt enhed. Den monteres direkte efter inverteren. Ved kabellængder over 10 m mellem solcellen og inverteren er en anden afleder påkrævet i tagområdet.

Alternativ 1

DEHNguard M YPV 1200: DC-siden af inverteren - hvis separationsafstanden overholdes.

Alternativ 2

DEHNcombo: DC-siden af inverteren - hvis separationsafstanden ikke overholdes.

 

D - Elektrisk solafskærmning

Elektriske persienner

DEHNcord R: Overspændningsafleder for elektriske persienner. Nem installation.

E - Sikkerhedsteknologi

Højtaleranlæg

DEHNvario: Kompakt kombiafleder til beskyttelse af elektroakustiske systemer (f.eks stemmealarmsystemer eller højtalersystemer). Beskyttelse af et lederpar med galvanisk adskillelse med mulighed for direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. Hurtig ledertilslutning uden værktøj i stikindgangene. Enkel udskiftning af afleder ved fjernelse af tilslutningsklemmen fra indkapslingen. Med integreret fjernmeldekontakt (skiftekontakt).

Sikkerhedskamera

DEHNpatch Outdoor: Universel overspændingsafleder for GBit Ethernet applikationer, Power over Ethernet (IEEE 802.3 compliant op til PoE++ / 4PPoE) og lignende applikationer i strukturerede kablede systemer op til klasse E. Indendørs og udendørs i IP65 kapsling modstandsdygtig overfor støv og vand.

Sikkerhedsbelysning

DEHNsecure: Koordinerbar, gnistgabsbaseret lynstrømsafleder bestående af en basisdel og et stikbart beskyttelsesmodul. Gnistgabsbaseret teknologi, særligt egnet til brug i DC-anlæg. Høj lynstrømsafledeevne på 25 kA (10/350 µs)

 

Brandalarm

Elforsyning

DEHNrail: 2-polet type 3-afleder til industrielt elektronisk udstyr. Til beskyttelse af elforsyningen i f.eks. brandalarm mod transiente overspændinger.

 

Fire alarm system

Input og output af data

BLITZDUCTOR XT plug-in module: Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck-funktion til beskyttelse af to enkeltledere med fælles referencepotentiale i ubalancerede snitflader med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm.

Brandalarm

Input og output af data

BLITZDUCTOR XT basisdel: Pladsbesparende kombiafleder med LifeCheck-funktion til beskyttelse af to enkeltledere med fælles referencepotentiale i ubalancerede snitflader med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm

F - LED-belysning

Indendørs belysning - Nødbelysning

DEHNcord L: 3-polet afleder for alle installationssystemer; kompakt design. Kapslingsklasse IP65. Med afbrydelse af laststrømskredsen i tilfælde af fejl og beskyttelse af signalfasen.

Udendørs belysning - Sikringskasse

EK480: Med integreret DEHNcord overspændingsbeskyttelse (artikelnr. 900445). Kan installeres i master med indvendig diameter fra 89 mm.

G - El-køretæjer

Ladestander

Elforsyning

DEHNshield: Anvendelsesoptimeret og komplet Type 1 + Type 2 gnistgabsbaseret kombiafleder. Kompakt design med pladsbesparende gnistgabsteknologi med kun 1 modul / pol. Til beskyttelse af elforsyningen i ladestandere og wall boxes. Kan bruges i alle lynbeskyttelseszoner i overensstemmelse med EN 62305-4.

Ladestander

Informationsteknologi

BLITZDUCTOR XT plug-in modul: Pladsbesparende kombiafledermodul med LifeCheck-funktion til beskyttelse af et lederpar i balancerede snitflader med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm.

Charging post

Informationsteknologi

BLITZDUCTOR XT basisdel: BLITZDUCTOR XT-basisdelen er udført som særligt pladsbesparende, 4-polet og universel gennemgangsklemme, hvori beskyttelsesmodulet monteres og demonteres uden afbrydelse af signalet.

H - Varme/aircondition/ventilation

Varme

Elforsyning

DEHNrail M 4P 255 FM: 4-polet overspændingsafleder bestående af en basisdel og et stikbart beskyttelsesmodul

Varme

Informationsteknologi

BLITZDUCTOR XT plug-in modul: Beskytter kommunikations- og målelinier i automatik/varmesystemer. Basisdelen monteres direkte på den elektroniske komponent af f.eks. varmepumpen eller aircondition-systemet.

Varme

Informationsteknologi

BLITZDUCTOR XT basisdel: Beskytter kommunikations- og målelinier i automatik/varmesystemer. Basisdelen monteres direkte på den elektroniske komponent af f.eks. varmepumpen eller aircondition-systemet.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top