BLITZDUCTORconnect
DEHN beschermt meet- en regelsystemen

BLITZDUCTORconnect

Makkelijk. Veilig. Robuust.

 

De universele gecombineerde overspanningsbeveiliging BLITZDUCTORconnect beschermt meet- en regelcircuits evenals bus- en telecommunicatiesystemen tegen schade door bliksem en overspanning.

Bij een hoge bliksemstroom (10 / 350µs) met ontladingscapaciteit van 3 kA (totaal) en lage beschermingsniveaus is deze nieuwe generatie overspanningsbeveiligingen bij uitstek geschikt voor de bescherming van eindapparatuur.

 

Bent u op zoek naar betrouwbare bescherming voor automatisering en meet- en regelsystemen in een industriële omgeving?

In de grote verscheidenheid aan BLITZDUCTORconnect-apparaten vindt u zeker de juiste overspanningsbeveiliging voor uw specifieke eisen. Met de speciale Ex-goedgekeurde serie afleiders kunt u signaalcircuits veilig beschermen.

Alle functies op een rij

1 Ontgrendelingsknop
Aansluitingsterminal
 
2 Meetbussen
Voor eenvoudig onderhoud
 
3 Fail-open storingsmodus
Het signaal blijft beschikbaar
 
4 secR - technologie
Veilige en nauwkeurige verwijdering van de module
 
5 Push-in-aansluitklemmen
45° schuin, tot 2,5 mm2
 
6 Aardcontact
35 mm DIN-rail
 
7 Signaaluitschakeling / bescherming tegen ompoling 
Eenvoudig onderhoud door aan de module te trekken, deze 180° te draaien en weer in het basisgedeelte te steken
 
8 Bewaking op afstand
Dankzij optionele afstandssignaleringseenheid

9 LifeCheck-indicatie
Voor visuele statusherkenning

Zo eenvoudig is installatie

Gemonteerd in 5 stappen.

  • BLITZDUCTORconnect

    Gemakkelijk. Veilig. Robuust.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 1
    Stap 1 - Klem de afleider op de DIN-rail

    Stap 1

    Klem de gecombineerde bliksem- en overspanningsbeveiliging BLITZDUCTORconnect op de montagerail.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 2
    Stap 2 - Verbind de kabels van buitenaf

    Stap 2

    Verbind nu de kabels van buitenaf met de onbeschermde kant van de BLITZDUCTORconnect.

    De stevige kabels zijn direct met de afleider verbonden dankzij push-in technologie.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 3
    Stap 3 - Verbind kabels met het systeem

    Stap 3

    Verbind de kabels van het systeem met de beveiligde zijde van BLITZDUCTORconnect. De rechterkant is duidelijk gemarkeerd 'protected'.

    Om flexibele kabels te verbinden, druk de grijze push-in button in met behulp van een schroevendraaier.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 4
    Stap 4 - Clip op de afstandssignaleringseenheid

    Stap 4

    Klem nu de afstandssignaleringseenheid op de DIN-rail.

    De 24 V-voeding en het verbreekcontact voor de afstandssignaleringsfunctie worden aangesloten via de grijze drukknop van de afleider.

    De reverse unit wordt eenvoudig op de DIN-rail geklikt. Omdat dit een passief onderdeel is, is er geen bedrading nodig.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 5
    Stap 5 - Activeer de afstandssignaleringseenheid

    Stap 5

    Door het inschakelen van de voeding zet je de signalering in werking.

    Het LED-display op het apparaat licht rood op. Na een paar seconden wordt het groen - nu is uw systeem veilig en beschermd.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

Phone: 085-07 10 280

back to top