Wiederholungsprüfkriterien für Schutz- und Hilfsmittel

DGUV Vorschrift 3 (früher BGV A3)VDE 0105-100Gerätenorm
EuK- Vorrichtungen§ 5 (1) [... Betriebsmittel sind auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen ...] (2) [... in bestimmten Zeitabständen. Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.]4.6, Anmerkung 2 [Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes über z.B. Arbeitshilfen der Berufsgenossenschaft BG ETEM zur arbeitstäglichen Sichtprüfung (1)] 5.3.3.101 [Wieder­kehrende Prüfungen, allgemeine Aussagen.]DIN EN 61230 Anhang C (informativ) C.3.2.2 [Empfehlung einer Prüfung, für Anwendung im Freien alle 5 Jahre und im Innenraum alle 10 Jahre.] DIN EN 61230 Beiblatt 1, Absatz 4.2 Instandhaltungsprüfungen [Regemäßige Überprüfung mit einem zerstörungsfreien, mehrstufigem Verfahren (LoRe-Messverfahren), das mögliche innere Seilschäden erkennt, ohne dabei die EuK-Vorrichtung zu zerstören (2)]
Spannungs­prüfer, Phasenvergleicher und Spannungsprüfsysteme§ 5: Tabelle 1C [Prüffrist spätestens nach 6 Jahren auf Einhaltung der in den elektro­­tech­nischen Regeln vorgegebenen Grenzwerte.]6.2.4 [Überprüfung mindestens vor und nach Möglichkeit auch nach Gebrauch.] 5.3.3.101 [Wiederkehrende Prüfungen, all­gemeine Aussagen.]DIN EN 61243-1 Anhang G (informativ) Prüfungen für kapazitive Prüfer > 1 kV [Es sollte kein Spannungsprüfer verwendet werden, der nicht innerhalb von 6 Jahren einer Wiederholungsprüfung unterzogen wurde.] DIN EN 61243-5 Beschreibung der Prüfungen für Spannungsprüf­systeme (VDS) DIN EN 61481 Anhang G (informativ) Prüfungen für Phasenvergleicher 1-36 kV AC. [Der maximale Abstand zwischen Wiederholungsprüfungen beträgt 6 Jahre.]
Betätigungs- und Erdungsstangen§ 5: Tabelle 1C [Prüffrist vor jeder Benutzung. Sichtprüfung auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel.]5.3.3.101 [Wiederkehrende Prüfungen, all­gemeine Aussagen.]­VDE 0681-1-3 Beschreibung der Prüfungen für Betätigungsstangen Hinweis: Betätigungsstangen sind auch elektrotechnischen Prüfungen zu unterziehen, so dass wir, Fa. DEHN, die Prüffristen für Spannungsprüfer empfehlen. E DIN VDE V 0681-1-3 Anhang B (informativ) [Wiederholungsprüfung von Betätigungsstangen innerhalb von 6 Jahren.]

(1) BG ETEM „Sichtprüfung von ortsveränderlichen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (ortsveränder­liche EuK) vor dem Einbau“; Flyer Bestell-Nr. S034 und S035; Stand November 2020

(2) BG ETEM „Prüfung ortveränderlicher Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (EuK) Sichten + Messen = Prüfen!“ aus der Zeitschrift „etem“, Ausgabe 04.2014

back to top