Toma de tierra - Edificios funcionales

Base de la seguridad

Ya sea en edificios existentes o nuevos: Un sistema funcional de puesta a tierra es un requisito básico para el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos en el edificio y para la protección de las personas de tensiones peligrosamente altas.

La cuidadosa planificación y ejecución del sistema de puesta a tierra es de importancia central, ya que las omisiones o errores en la fase de instalación ya no pueden corregirse más tarde, o sólo a un gran costo. Por ejemplo, cuando se utiliza la toma de tierra de cimentación, no es posible realizar cambios una vez que el hormigón se ha fraguado.

Productos recomendados

Erdung im Zweckbau Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Toma de tierra de cimentación

Conductor redondo, St/tZn, Ø10 mm

Conductor de acero según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (red. 350 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Pletina, St/tZn

Pletina según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (red. 500 g/m2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Borna de armadura DEHNclip Rd 8* / Rd 10

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1 para conectar esteras de acero de refuerzo o armarduras con conductores redondos. La borna de armadura facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra y elementos de armadura sin necesidad de herramientas.

Borna de armadura DEHNclip Rd 8* / Fl 30 x 3-4

Borna de conexión comprobada según DIN EN 62561-1 para conectar esteras de acero de refuerzo o armarduras con pletinas. La borna de armadura facilita una conexión segura, rápida y sencilla de materiales de toma de tierra y elementos de armadura sin necesidad de herramientas.

Borna de conexión, St/tZn

Borna de conexión según DIN EN 62561-1, para conectar esteras de acero de refuerzo o armaduras con conductores redondos. Versión para conexiones en T, cruz o paralelo.

Cruceta, St/tZn

Cruceta según DIN EN 62561-1, para la conexión de conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Manguito impermeable para conductores redondos

Para penetraciones en placas de cimentación / paredes herméticas (por ejemplo, en una cubeta blanca). Versión estanca a presión para empujar los conductores redondos con cintas tensoras de acero inoxidable. Con prueba de agua presurizada hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m contra agua estancada, adicionalmente probada con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5. 

Manguito impermeable para pletinas

Para penetraciones en placas de cimentación / paredes herméticas (por ejemplo, en una cubeta blanca). Versión estanca a presión para empujar las pletinas con cintas tensoras de acero inoxidable. Con prueba de agua presurizada hasta 1 bar, lo que representa una situación de instalación hasta una profundidad de 10 m contra agua estancada, adicionalmente probada con aire comprimido 5 bar según DIN EN 62561-5. 

B - Toma de tierra anular

Conductor redondo, INOX (V4A), Ø10 mm

Conductor de acero inoxidable según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra o compensación de potencial.

Cruceta, INOX (V4A)

Cruceta según DIN EN 62561-1, para conectar conductores redondos y pletinas bajo y sobre tierra. Versión con placa intermedia y tornillos M8.

Cinta anticorrosiva

Para recubrir conexiones bajo y sobre tierra así como utilizarla en el suelo según DIN 30672.

C - Compensación de potencial principal

Punto fijo de toma de tierra, INOX (V4A)

Punto fijo de toma de tierra según DIN EN 62561-1 para su utilización como conexión anticorrosiva del derivador, p. ej. con la armadura de edificios o la instalación de toma de tierra, para la compensación de potencial de protección y / o función para la instalación en el encofrado.

Barra de compensación de potencial K12

Barra de compensación de potencial según DIN EN 62561-1, para la compensación de protección y función según DIN VDE 0100-410/540 (barra de toma de tierra principal) y equipotencialidad contra el rayo según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Borna de conexión con perno roscado

Para conectar conductores redondos y pletinas con puntos fijos de toma de tierra con rosca M10 / 12. Idónea también para su montaje en la parte trasera del punto fijo de toma de tierra sin eje de conexión p. ej. para pletinas.

D - Inserción a tierra

Brida de conexión Rd 10mm (V4A)

Conductor redondo según DIN EN 62561-2, para su utilización como brida de conexión, de acero anticorrosivo INOX (V4A), para conectar los derivadores con la instalación de toma de tierra.

Soporte de conductores DEHNhold

Soporte de conductores con caballete ranurado para fijar conductores redondos. Utilizable para materiales diferentes p. ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, guiado fijo.

Borna de separación UNI

Borna de separación UNI de INOX según DIN EN 62561-1, para conectar el derivador con la inserción a tierra. Versión sin placa intermedia para dos conductores redondos. 

Placa de numeración

Con número estampado.

El conocimiento con sólo apretar un botón: Curso online sobre tomas de tierra de cimentación

¿Quiere adquirir un conocimiento básico sobre la toma de tierra de cimentación?

Nuestra oferta de e-learning, en constante crecimiento, le apoya en esto:
flexible en cuanto a tiempo, independiente del lugar y conveniente.

Aproveche el servicio gratuito, escoja su curso y empiece.

Contact

Have you got any questions? Contact us.

Technical support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top