Erdung - Industriegebäude

Grundlage für Sicherheit

Ob Bestands- oder Neubau: Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Gebäude und für den Schutz der Menschen vor gefährlich hohen Spannungen.

Planung und Ausführung der Erdungsanlage sind von zentraler Bedeutung. Bei der Realisierung des Erdungskonzepts beispielsweise mittels Fundamenterder - ist nach dem Abbinden des Betons keine Veränderung mehr möglich. Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigiert werden.

Produktempfehlungen

DEHN schützt Industriegebäude - ErdungRingerdungHauptpotentialausgleichFundamenterdung

A - Fundamenterder

Runddraht, St/tZn, Ø10 mm

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Stahlband, St/tZn

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen. 

Bewehrungsklemme DEHNclip Rd 10* / Rd 10

Verbindungsklemme geprüft nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Die Armierungsklemme ermöglicht eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern. 

Bewehrungsklemme DEHNclip Rd 10* / Fl 30 x 3-4

Verbindungsklemme geprüft nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Die Armierungsklemme ermöglicht eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern. 

MAXI-MV-Klemme

MAXI-MV-Klemmen St/tZn zum Verbinden von Bewehrungen
mit Rundleitern in T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff Klemme: St/tZn Klemmbereich Rd: 8-16 / 15-25 mm.

Dichtmanschette für Rundleiter

Dichtmanschette für Durchführung von Runddrahtleitern in wasserdichten Fundamentplatten.

Dichtmanschette für Flachleiter

Dichtmanschette für die Durchführung von Flachleitern in wasserdichten Fundamentplatten.

B - Ringerder

Runddraht, NIRO (V4A), Ø10 mm

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich. 

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)

Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.

Korrosionsschutzbinde

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen sowie zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672. 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände, verstellbar mit Gewindestange M10. Ausführung für den Schalungseinbau mit Wassersperre und Doppelgewinde M10 / 12. Geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5 und Druckwasserprüfung bis 1 bar (bis Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser). 

C - Hauptpotentialausgleich

Erdungsfestpunkt, NIRO (V4A)

Erdungsfestpunkt nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung. 

Potentialausgleichsschiene NIRO (V4A)

PA-Schiene o. Abdeckung Niro m. Schrauben M10 f. 10 Anschlüsse
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
 

UNI-KS-Verbinder NIRO (V4A)

Klemmschrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung einteilig NIRO (V4A) mit Schraube, Mutter M10 und Führung mit Schlüsselfläche.

Anschlussklemme

Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet. 

Befestigung Erdungsfestpunkt

Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene
zum universiellen Einsatz bei Anschlüssen M10 und M12
für Anschluss Rd z. B. mit KS-Verbinder (Art.-Nr. 301 019) oder für Anschluss Fl mit Schrauben und Muttern M10
 

Wissen auf Knopfdruck: E-Learning Fundamenterder

Sie wollen sich Basiswissen zur Fundamenterdung aneignen?

Unser ständig wachsendes E-Learning-Angebot unterstützt Sie dabei:
zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem.

Nutzen Sie den kostenlosen Service, wählen Sie Ihren Kurs und legen Sie los.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Phone: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

back to top