Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar
DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahl

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl DEHNcare WJP

1000 bar? Hält Ihre PSA das aus?

Sicheres Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen. Hochdruckfest. Wasserdicht. Bequem.

Der Schutzanzug DEHNcare WJP schützt Ihre Mitarbeiter beim Hochdruckreinigen mit Wasserstrahlen bis zu 1000 bar (geprüft mit Flachstrahldüse Typ B gemäß Prüfgrundsatz GS-IFA-P15).

DEHNcare WJP Advanced ist der erste geprüfte und nach neuer EU-PSA-Verordnung zertifizierte Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl.

Die Highlights des WJP-Schutzanzugs auf einen Blick

DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen

Vorteile für den Träger

  • besonders angenehm zu tragen, da atmungsaktiv
  • extrem leicht - nur 2,3 kg bei Größe M
  • rundum wasserdicht
  • waschbar bei 60°
DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen

Vorteile für den Arbeitgeber und die Sicherheitsfachkraft

  • zertifiziert nach der PSA-Verordnung
  • der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl
  • nachhaltig, da waschbar
  • Branding mit Ihrem Firmenlogo möglich

Zubehör DEHNcare WJP - Schutzsocke

Hochdruckfeste Socke als Basisschutz im Fußbereich

Um wirklich sicher zu sein, blieb bislang nur die Wahl zwischen UHP-Boots oder Sicherheitsschuhen in Kombination mit Gamaschen.

UHP-Boots sind vielen zu schwer und klobig - bei der Lösung „mit Gamasche“ wird es in der Praxis häufig versäumt, diese anzulegen... sei es aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit.

So geht einfach sicher

Genial: Einmal anziehen und schon passt alles. Das lästige An- und Ausziehen der Gamaschen entfällt. Ihr Mitarbeiter muss sich keine Gedanken um die Sicherheit machen - er kann direkt an die Arbeit gehen.

 

Die WJP Schutzsocke wird direkt in den Sicherheitsstiefeln mit Stahlkappe getragen. Der hautfreundliche Baumwollstrumpf ist atmungsaktiv, das hochdruckfeste 3-Lagen-Laminat schützt zuverlässig bei Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar.

Zuverlässiger Schutz in vielen Branchen

In Industrieanlagen, bei Betonsanierungen, im gewerblichen Bau...

Dieser Anzug aus einer neu entwickelten Materialkombination schützt beim Hochdruckreinigen mit Wasserstrahlen in den verschiedensten Einsatzbereichen, wie z. B.:

  • Reinigung von Industrieanlagen
  • Reinigung des öffentlichen Raumes
  • Entlacken von Metallflächen z. B. Brücken oder Denkmäler
  • Reinigung von Maschinen und Fahrzeugen z. B. im Baugewerbe, der Landwirtschaft und im Transportwesen
  • Betonreinigung und –sanierung

Überzeugen Sie sich selbst

Thumbnail

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen

Alle Vorteile des DEHNcare WJP Advanced auf einen Blick.

Thumbnail

Der 1000 bar Hochdruckwasser-Stofftest

Hier sehen Sie den Unterschied:

Herkömmlicher Nässeschutz vs. DEHNcare WJP Advanced

Schnittverletzungen vermeiden – Unbeschwert arbeiten

WJP schützt vor Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Das Plus an Sicherheit

Der Schutzanzug ist bis 1000 bar geprüft und hochdruckfest. Ein erhöhter Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen besteht in den besonders gefährdeten Bereichen an den Armen, Beinen und im Kniebereich.

WJP Schutzanzug - super leicht - super komfortabel

Ein wahres Leichtgewicht

Der Overall wiegt nur 2,3 kg und ist somit besonders leicht. Der Träger bleibt beweglich und ermüdet nicht so schnell.

DEHN WJP - der waschbare Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl

Schnell wieder einsatzbereit

Der Anzug ist waschbar bis 60 Grad. Auch die chemische Reinigung ist möglich. Das heißt, Sie brauchen weniger Einweganzüge und schonen so die Umwelt.

WJP Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Unbeschwertes Arbeiten

Das 2-lagige Verbundmaterial ist wasserdicht, schnittfest und dabei atmungsaktiv. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl.

Branding Service

Hier kann Ihr Logo stehen!

3 gute Gründe für das Branding Ihrer Schutzanzüge:

  • Bauen Sie die Bekanntheit Ihrer Marke aus, indem Sie Logo und Firmennamen auf dem Schutzanzug zeigen.
  • Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit einem eigenen, persönlichen Schutzanzug - mit seinem Namen.
  • Präsentieren Sie sich als Dienstleistungsunternehmen, das mit hochwertiger PSA ausgestattet ist. Das gibt Ihrem Auftraggeber Sicherheit und Vertrauen.


Der Branding-Service ist für Bestellungen ab 10 Schutzanzügen möglich. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Thomas Doswald

Haben Sie Fragen?

Thomas Doswald

Phone: +41 55 451 06 46

back to top