Äußerer Blitzschutz - Industriegebäude

Blitzschutz bedeutet Brand- und vor allem Personenschutz. Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Gebäude, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos ins Erdreich ableiten.

 

Der äußere Blitzschutz ist in der DIN EN 62305 geregelt und kann in zwei Varianten ausgeführt werden:

  • Konventioneller Blitzschutz
  • Getrennter Blitzschutz (z.B. HVI Blitzschutz)

 

HVI Blitzschutz

Beim HVI Blitzschutz handelt es sich um eine hochspannungsfeste, isolierte Ableitung, die in Kombination mit den passenden Stützrohren und Fangstangen die getrennte Blitzschutzeinrichtung bildet.

Das Besondere dabei: Der blitzstromführende Leiter ist mit einem halbleitenden Isolierstoff so ummantelt, dass der notwendige Trennungsabstand - sei es zu anderen leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen - ganz einfach eingehalten wird.

Produktempfehlungen

DEHN schützt Industriegebäude - äußerer BlitzschutzHVI-long LeitungStützrohrDreibeinstativGewindestangen SetBetonsockelAnschluss-SetBefestigungssetLeitungshalterDachleitungshalterLeitungshalter

A - HVI-long Leitung

HVI-long-Leitung

Leitung D 20 mm schwarz; FIX-Länge Einweg-Trommel 100 m

 

B - Stützrohr

Stützrohr

Rohr D 50 mm L3200 mm GFK/Al mit Fangstange D 22/1610 mm L2,5 m und seitlichem Auslass.

Alternativ:

Stützrohr D 50 mm L3200 mm GFK/Al mit Fangspitze D 10 mm L1000 mm und seitlichem Auslass. (Art.-Nr. 105325)

C - Dreibeinstativ

Dreibeinstativ

Klappbar für Rohre D 50 mm mit Schlitz B 35 mm Radius 600 mm NW 5° NIRO.

D - Gewindestangen Set

Gewindestangen Set

Für Dreibein, 2x M 16x520 mm mit Grundplatte, Muttern und Federringen NIRO.

Alternativ:

Gewindestangen Set für Dreibein, 2x M 16x340 mm mit Grundplatte, Muttern und Federringen NIRO. (Art.-Nr. 105396)

E - Betonsockel

Betonsockel

Sockel C45/55 17 kg mit Keiltechnik D 337 mm H 90 mm + Unterlegplatte Kunststoff D 370 mm schwarz (Art.-Nr. 102050)

F - Anschluss-Set

Anschluss-Set

Mit Montagematerial für HVI-long-Leitung D 20mm schwarz (Innen- + Außenverlegung).
Anschlusselement (Kopfstück) für HVI-long-Leitung Ø20 mm für Rohraußenverlegung (Art.-Nr. 819197).

G - Befestigungsset

Befestigungsset

Set D 61 mm 4x D 20 für HVI-long-Leitung - Stützrohr.

H - Leitungshalter

Leitungshalter

 Für HVI-Leitung NIRO D 20-23 mm mit Spannbandbefestigung D 50-300 mm.

I - Dachleitungshalter

Dachleitungshalter

FB für Flachdächer mit Betonstein C35/45 mit 1-fach Halter Rd 8 mm + Adapter D 20 mm für HVI-Leitung zum Aufschnappen am Dachleitungshalter FB (Art.-Nr. 253026).

J - Leitungshalter

Leitungshalter

Für HVI-Leitung NIRO D 20-23 mm mit Gewinde M8.

Alternativ:

Leitungshalter für HVI-Leitung D 20 mm mit Langloch 16x6,5 mm NIRO (Art.-Nr. 275229)

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN | elvatec ag

Phone: +41 55 451 06 46

Fax: +41 55 451 06 40

back to top