Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI<sup>®</sup> Lightning Protection System
HVI Villámvédelem

RESPECT DE LA DISTANCE DE SÉPARATION

Le conducteur HVI, est un conducteur isolé résistant aux hautes tensions conçu, développé et fabriqué par DEHN, l'expert dans le domaine de la protection contre la foudre/mise à la terre, de la proctection contre les surtensions et les risques électriques.

 

Flexibilité et sécurité au plus haut niveau

Avec les conducteurs isolés haute tension du système HVI, les distances de séparation sont réduites au minimum. Grâce à sa structure unique en son genre et à sa gaine spéciale, le respect de la distance de séparation est garanti. La conception du conducteur HVI repose sur un conducteur de descente entouré d’un matériau d’isolation qui permet de maintenir la distance de séparation nécessaire par rapport aux autres éléments conducteurs du bâtiments, comme les câbles électriques et les tuyaux.

 

Protection contre la foudre esthétique

Le conducteur HVI de couleur gris peut être peint et ainsi s’adapter à la couleur de la structure du bâtiment. Une pose invisible du conducteur, à savoir, encastrée ou derrière la façade, est également possible. Ainsi, le conducteur HVI offre de nouvelles possibilités de conception.

HVI - VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

  • Maintenir les distances de séparation
    Ils sont installés directement à côté des équipements électriques
     
  • Facile à installer
    La zone de terminaison variable et les outils, comme le HVIstrip, facilitent le montage
     
  • Intégration dans l'architecture du bâtiment
    Adaptation esthétique à la structure du bâtiment

    Rénovation
    Idéale pour la modification ultérieure sur la toiture
     
  • Utiliser dans des zones Ex
    Pour la zone Ex 2 et 22 : Toutes les variantes HVI  
    Pour la zone Ex 1 et 21 : HVI  - et HVI  power

SÉLECTION FACILE

Quel conducteur HVI est utilisé où ?

Sélectionnez simplement le bon produit en fonction de la distance de séparation.

HIV light S ≤ 45 cm
©Photo: DEHN

HVI light

S ≤ 45 cm | HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
©Photo: DEHN

HVI Conductor

S ≤ 75 cm | HVI Conductor

S ≤ 90 cm HVI®power
©Photo: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

HVI power

S ≤ 90 cm | HVI power

DISTANCE DE SÉPARATION SIMPLEMENT CALCULÉE PAR LOGICIEL

Astuce : Vous voulez gagner du temps ? Avec le logiciel DEHNsupport Toolbox, vous pouvez calculer la distance de séparation rapidement et facilement - cela facilite un grand nombre de calculs pour un système de protection contre la foudre. En plus du calcul de la distance de séparation, vous trouverez également des modules sur l’évaluation des risques, des longueurs des conducteurs des prises de terre et la sélection des parafoudres.

Contact

Besoin d'une information ? Contactez-nous

DEHN | elvatec ag

Phone: 055 451 06 46

Fax: 055 451 06 40

back to top