Your dashboard services.
Register to access all tools.

Raffinerie
Potentialausgleich im Ex-Bereich

Dauerhaft wirksamer Potentialausgleich

Fakt ist: Sie als Anlagenbetreiber sind für die ordnungsgemäße Verfügbarkeit der Anlage verantwortlich. Der Potentialausgleich muss dauerhaft wirksam sein.

In der Praxis werden jedoch häufig leitfähige Teile der Konstruktion oder Kabeltragsysteme als "Potentialausgleichsleiter" definiert. Hierbei kann die sichere, durchgehende und dauerhaft wirksame elektrische Verbindung nicht wie gefordert garantiert werden. Auch bei Umbaumaßnahmen kommt es schnell zu Problemen, z.B. wenn leitfähige Anlagenteile entfernt oder getrennt werden.

 

Sicher mit System

Die Systemlösung von DEHN dient dem Aufbau eines Ring-/Stichpotentialausgleichs zur Montage am Kabeltragsystem. Sie sichert den durchgängigen Potentialausgleich.

Leitfähige Anlagenteile und elektrische Betriebsmittel wie Aggregate, Motoren, Feldgeräte, Sensoren etc. werden mühelos in den Potentialausgleich eingebunden - Personen und Anlagen werden geschützt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einfache Montage, einfaches Nachrüsten
  • Eindeutige Dokumentation, Beschriftung, Nachverfolgung
  • Kompatibel mit gängigen Kabeltragsystemen
  • Einfache Fehlersuche
  • Zeit gespart bei Wartung, Prüfung und Instandhaltung

Varianten

Einsatz in Kabelbahnen
Für Kabelbahnen

Variante 1 für Kabelbahnen

PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte

  • Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
  • Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
  • PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
Einsatz in Gitterbahnen
Für Gitterbahnen

Variante 2 für Gitterbahnen

PA-Klemme (PAK) Gitterbahn

  • Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
  • Befestigung an der Gitterbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
  • PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert

 

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top