Projektdatenblatt DEHNconcept (TEST Draft)

Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Planungsdienstleistungen. 

Damit wir Ihnen ein kostenfreies Angebot zukommen lassen können, bitten wir Sie, uns das nachfolgende Formular auszufüllen. 

Hinweis: Unsere Ausarbeitungen der Konzepte erfolgen in deutscher Sprache. Sollten Sie eine Ausarbeitung in englischer Sprache wünschen, so geben Sie dies bitte im Feld "Sonstiges" an. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

dehnconcept@dehn.de
​​​​​​​
Tel. 09181 906-1600

Kundendaten

Projektdaten

Projektname und Anschrift des zu planenden Objektes

Gebäudeart / -nutzung

Ex-Anlagen?
(Ex-Zonenpläne bitte beilegen!)
Wünschen Sie einen Vor-Ort-Termin:
Blitzschutzklasse
Hinweis: Sollte keine Blitzschutzklasse angegeben werden, so bieten wir Ihnen eine Risikoanalyse mit an. 
Bitte wählen Sie, was wir für Sie planen sollen:
(Kalkulation der Materialkosten eines Blitzschutz-/Erdungssystems)
(Vorraussetzung: Blitzschutzsystem wurde von DEHN geplant – Kein Gutachten!)

Angaben zum Blitzschutz:

Art des zu planenden Blitzschutzes

Angaben Überspannungsschutz

Netzsystem der Anlage
Einspeisesicherung / Vorsicherung
Energietechnische Anlage
Informationstechnische Anlagen
Hinweis: Um ein Angebot für ein Überspannungsschutzkonzept zu erstellen, benötigen wir von Ihnen 
- Stromlaufpläne [Kabeltyp, z.B. NYM 5x2,2 für Starkstrom / YSTY 10x2x0,8 für Schwachstrom]
- Verteilerpläne [Ort des Verteilers/Endgerätes z.B. Keller, Fassade außen, Zone 0A/0B/1/2/3]
- Flussdiagramm [Leitungslänge zwischen den einzelnen UV's "< 10 m oder > 10 m"]

Angaben Erdung

Erdungsangaben
Erdfühligkeit gegeben?

Angaben zur Risikoanalyse

Brandlast (ggf. Brandschutzdokument mitschicken)
Ist das zu betrachtende Gebäude freistehend?

Angaben zur Schutzraumüberprüfung von bestehenden Blitzschutzsystemen

Besitzen Sie ein 3D-Modell des Gebäudes, welches zur Planung herangezogen werden kann?
Bei Vor-Ort: Welche Aufnahme würden Sie bevorzugen?

Budgetplanung

Gewünschtes Blitzschutzsystem: 
Getrenntes Blitzschutzsystem
Nicht getrenntes Blitzschutzsystem

Unterlagen zum Gebäude

Zur Abschätzung des Planungsumfanges und einer späteren Planung werden folgende Unterlagen benötigt: 
  • Zeichnungen wir Draufsichten, Seitenansichten, ... (vorzugsweise pdf und DWG) 
  • Ggf. Bilder
  • Ggf. 3D-Modell, auf die äußere Kontur reduziert (.ifc, .dwg, .dgn, .step)
(Der max. Upload beträgt 100 MB) 
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
100 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE + Co KG elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an revoke@dehn.de - gegenüber der DEHN SE + Co KG, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.
CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
back to top