Your dashboard services.
Register to access all tools.

Risikoanalyse (S19277)

Blitzschutz Risiko-Management


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

 

Alternativ: IEC 62305-2 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN (C&P) bereitgestellt)
  2. 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
  3. 3D: . dwg, ifc, dgn, skp, stl, stp
  4. Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung (S04555) oder kostenpflichtige Beauftragung eines 3D Scans zur Erzeugung von 3D Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage (S10366)
  5. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)
     

Leistungsbeschreibung

Risiko-Management Betrachtung nach DIN EN 62305-2 oder IEC 62305-2 anhand der durch den Auftraggeber vorgegebenen oder in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erarbeiteten Eingangsparameter
 

Leistungsumfang

  1. Festlegung der zu betrachtenden baulichen Anlage und ihrer Eigenschaften
  2. Festlegung aller Schadensarten für die zu betrachtende bauliche Anlage und der zugehörigen Schadensrisiken R1, R2, R3 und R4
  3. Abschätzung des Schadensrisikos für jede selektierte Schadensart
  4. Abschätzung des Schutzbedarfs durch Vergleich der selektierten Schadensrisiken (R1, R2 und R3) für eine bauliche Anlage mit dem akzeptierbaren Schadensrisiko RT
  5. Bei Selektierung von R4: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit des Schutzes durch Vergleich der Kosten für den Gesamtverlust mit und ohne Schutzmaßnahmen
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

back to top