Your dashboard services.
Register to access all tools.

Marcom Schaltanlagenbauer
Kompaktwissen Schaltanlagenbauer

Produkt Tipp: DEHNguard ACI

Überspannungsschutz immer sicher dimensioniert

Die ACI-Technologie - Advanced Circuit Interruption - erhöht die Sicherheit der elektrischen Anlage.

Das Besondere: Beim Typ-2-Ableiter DEHNguard ACI macht die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination eine vorgelagerte Sicherung überflüssig. Dadurch sparen Sie Zeit, Platz und Material.

Ein weiterer Pluspunkt: Sie vermeiden mögliche Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

Flexibilität gewinnen

Leitungslängen: 0,5 m-Regel clever umsetzen

Ob V-Verdrahtung, STAK oder ACI- / CI-Ableiter... mit DEHN Produkten bleiben Sie flexibel und realisieren Sie die 0,5 m-Regel nach DIN VDE 0100-534 passend für jede Schaltanlage.

Material bestellen? Mit nur 2 Klicks zum Großhändler!

Schnell und bequem: So Sie Zeit beim Materialeinkauf. Sammeln Sie alle Produkte auf dem Merkzettel, einfach während Sie surfen. Mit nur 2 Klicks landet Ihre Auswahl dann direkt im Web-Shop des Großhändlers.& Varianten, Stücklisten, Referenzen - alle Details Ihrer Bestellung werden automatisch übermittelt.​

Besonders praktisch: Sie können sofort die Verfügbarkeit Ihrer Artikel bei verschiedenen Großhändlern checken.

Der BLITZPLANER

Das digitale Handbuch für alle Fachleute, die sich mit den Themen Blitzschutz und Überspannungsschutz befassen.

Seit der Erstausgabe vor über 30 Jahren bietet dieses Standardwerk umfangreiches Wissen zu Technischen Grundlagen, Normen und Vorschriften. Darüber hinaus finden Sie hier Projektierungsgrundlagen, Montagebeispiele und Schutzvorschläge für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top