Konfigurator Farben
DEHNcare ArcFit Möglichkeiten

Konfiguration von DEHNcare ArcFit Indoor

Konfigurieren Sie Ihren Schutzanzug ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Material- und Reißverschlussfarben, bringen Sie Ihr Firmenlogo auf Jacke und Hose und den Namen Ihres Mitarbeiters auf der Schutzjacke an. Unser Branding-Service macht Ihre PSA gegen Störlichtbögen noch individueller.

 

Wählen Sie Ihre Farbe

DEHNcare ArcFit Innenbereich
Die Indoor-Modelle sind in den Farben Grau, Rot, Orange, Blau und Schwarz erhältlich.
Darüber hinaus können Sie diese Farben mit der gewünschten Akzentfarbe kombinieren
oder sich für eine einfarbige Variante entscheiden.

Die Standard-Farbkombination der Indoor-Bekleidung
ist grau/schwarz mit roten Reißverschlüssen.

Für noch mehr Sicherheit: Alle Modelle verfügen über integrierte Reflektoren.

Wählen Sie die Position für Ihr Logo

Auf der Jacke haben Sie 4 verschiedene Logopositionen zur Auswahl!

Logoposition 1 Jacke - Brust, rechte Seite
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 40 mm

Logoposition 2 Jacke - Stehkragen, links
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 35 mm

Logoposition 3 Jacke - Stehkragen, hinten
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 35 mm

Logoposition 4 Jacke - Rücken
max. Breite: 200 mm
max. Höhe: 140 mm

Auf der Hose können Sie eine Logoposition wählen

Logoposition 5 Hose - Tasche, linkes Bein
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 100 mm

Nur wenige Schritte zu Ihrem Angebot

Möchten Sie eine DEHNcare ArcFit Indoor Jacke und/oder eine Hose

Welche Farbkombination wünschen Sie sich?
 
Farbe DEHNcare ArcFit Indoor Jacke
Farbe DEHNcare ArcFit Indoor-Hose

Personalisieren Sie Ihre ArcFit-Jacke mit Ihrem Namensschild

Möchten Sie ein Logo auf Ihrer ArcFit-Jacke haben?

Möchten Sie ein Logo auf Ihrer ArcFit-Hose haben?

Wie viele werden benötigt?
 

Bitte geben Sie Ihre Daten ein, um Ihr Angebot zu erhalten
 
(max. 40 Zeichen)
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an revoke@dehn.de - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.
back to top