Cubierta metálica / tejado de planchas onduladas – Soporte de conductores para cubiertas
Soporte de conductores para cubiertas destinado a la instalación de un elemento captador en tejados de chapa metálica o de chapa ondulada/trapezoidal.
Accesorios para cubierta metálica / cubierta de placas onduladas
Detalles del productoSoportes de conductores para tejados metálicos
Para sujeción de dispositivos captadores complementarios sobre tejados metálicos.
Con la utilización de dos soportes de conductores comprobados para el perfil de tejado correspondiente (bornas / caballete de sujeción) está garantizada la resistencia a corriente de rayo con 100 kA (10/350).Detalles del productoSoportes de conductores para tejados con adhesivo
Para instalar dispositivos captadores, por ej. sobre tejados inclinados de chapa. El soporte de conductor puede utilizarse sobre bases lisas (no estructuradas) como tejados metálicos / superficies metálicas. Los soportes de conductores se fijan sobre el tejado por pegado (por eso quitar previamente la lámina protectora).Detalles del productoSoportes de conductores para tejados ondulados
Para el tendido de cables sobre las tejas curvas y sobre la superficie del tejado.
Distancia de las ondas 177 mm (perfil 5) y 130 mm (perfil 8).Detalles del producto