1. Productos
  2. Seguridad en el trabajo / Equipo de protección individual / Protección contra arcos eléctricos
  3. Trabajar siguiendo las cinco reglas de seguridad
  4. Cubrir y acordonar

Cubrir y acordonar

Las placas protectoras aislantes, esteras aislantes, mantas aislantes y caperuzas se utilizan para proteger contra el contacto accidental con las partes activas de la instalación.
  • Placas protectoras aislante hasta 36 kV

    Placas protectoras aislante hasta 36 kV

    Placas protectoras aislantes según DIN VDE 0682-552 para la protección contra contacto accidental de partes de instalaciones en tensión en el lugar de trabajo según DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
    Detalles del producto
  • Esteras aislantes hasta 1000 V

    Esteras aislantes hasta 1000 V

    Esteras aislantes de goma según EN/IEC 61111 para aislamiento del lugar de trabajo para trabajos en tensión hasta 1000 V o en las proximidades de equipos en tensión.
    Detalles del producto
  • Mantas aislantes hasta 1000 V

    Mantas aislantes hasta 1000 V

    Para la protección contra el contacto directo involuntario de partes activas
    Detalles del producto
  • Caperuzas aisladas hasta 1000 V

    Caperuzas aisladas hasta 1000 V

    Para el aislamiento del extremo desnudo de conductores eléctricos.
    Detalles del producto