Aplicaciones de puesta a tierra de alta intensidad
Material de puesta a tierra de cobre (conectores a presión C y H, terminales de cable, cables de cobre, herramientas y matrices de prensado) para aplicaciones de puesta a tierra de alta intensidad, por ejemplo, para centros de datos o instalaciones de baja, media y alta tensión.
Conector a presión
Conector a presión fabricado en cobre electrolítico de alta pureza, con diseño desnudo o estañado para la conexión de cables de cobre y una conexión segura en sistemas de puesta a tierra u otras aplicaciones.Detalles del productoTerminales de cable
Terminales de cable de cobre electrolítico de alta pureza con diseño estañado para la conexión de cables de cobre con diversos elementos constructivos.Detalles del productoPrensa hidráulica a batería
Herramientas de prensado a batería, disponibles como herramientas manuales o de pie, con una fuerza de prensado de 132 kN y cabezal giratorio 180° para un tratamiento flexible de terminales de cable y conectores a presión de hasta 400 mm². Las matrices de prensado necesarios se venden por separado.Detalles del productoMatrices de prensado
Matrices de prensado para el tratamiento de conectores a presión y terminales de cable con la prensa hidráulica a batería.Detalles del productoCables
Para utilizar en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.Detalles del producto