Accesorios para protección contra rayos aislada
Unnamed
Para atornillar en la cabeza del tubo autosoportado y para fijar los conductores captadores (hilos o cables).
Con rosca M10.
Con rosca M10.
Art.-Nº 105071
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Artículo
GTIN: 4013364101456, código arancelario: 85389099, peso bruto: 0.694 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Unnamed
Para atornillar en el cabezal del tubo autosoportado con tornillo M10, para soportar tensiones de cables.
Art.-Nº 105079
MVK 8.10 M10 V2A
Artículo
GTIN: 4013364100183, código arancelario: 85359000, peso bruto: 0.096 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Unnamed
Para la construcción aislada de instalaciones captadoras con rosca interior para puntas captadoras o bornas MV de conexión multifunción para montar cables encima.
Unidad de 1 pieza.
Unidad de 1 pieza.
Art.-Nº 105300
SR D50 M10 3200 GFK AL
Artículo
GTIN: 4013364098534, código arancelario: 85389099, peso bruto: 5.2 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Tubos autosoportados PRFV/Al, longitud 3200 mm
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación de partes
con conductividad eléctrica según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
de 1 pieza
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 3200 GFK AL
Art. No.: 105300
o equivalente.
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación de partes
con conductividad eléctrica según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
de 1 pieza
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 3200 GFK AL
Art. No.: 105300
o equivalente.
Unnamed
Para la construcción aislada de instalaciones captadoras con rosca interior para puntas captadoras o bornas MV de conexión multifunción para montar cables encima.
Unidad de 1 pieza.
Unidad de 1 pieza.
Art.-Nº 105301
SR D50 M10 4700 GFK AL
Artículo
GTIN: 4013364098541, código arancelario: 85389099, peso bruto: 7.23 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Tubos autosoportados PRFV/Al, longitud 4700 mm
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación de partes
con conductividad eléctrica según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
de 1 pieza
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 4700 GFK AL
Art. No.: 105301
o equivalente.
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación de partes
con conductividad eléctrica según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta
de 1 pieza
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 4700 GFK AL
Art. No.: 105301
o equivalente.
Unnamed
Para la construcción aislada de instalaciones captadoras con rosca interior para puntas captadoras o bornas MV de conexión multifunción para montar cables encima.
Puede utilizarse también para fijar los cables HVI, de 2 piezas.
Puede utilizarse también para fijar los cables HVI, de 2 piezas.
Art.-Nº 105302
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Artículo
GTIN: 4013364100077, código arancelario: 85389099, peso bruto: 10.2 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Tubos autosoportados PRFV/Al, de dos piezas, longitud de 6200 mm
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta,
de 2 piezas
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 6200 mm
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Art. No.: 105302
o equivalente.
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta,
de 2 piezas
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 6200 mm
Rosca interior: 10
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Art. No.: 105302
o equivalente.
Unnamed
Unidad de una pieza, combinada con punta captadora Ø16/10 mm, longitud 2500 mm, de Al.
Art.-Nº 105306
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Artículo
GTIN: 4013364106024, código arancelario: 85389099, peso bruto: 5.23 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Tubos autosoportados PRFV/Al, de una pieza,
combinados con varilla captadora, longitud de 3200 mm
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta, de 1 pieza
combinado con punta captadora Ø16/10 mm, longitud de 2500 mm, de Al
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 3200 mm
Rosca interior: 16
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Longitud total: 5700 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Art. No.: 105306
o equivalente.
combinados con varilla captadora, longitud de 3200 mm
Tubos autosoportados PRFV/Al, dimensionados
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
para la instalación aislada de sistemas captadores.
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Distancia de aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo Ø50 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta, de 1 pieza
combinado con punta captadora Ø16/10 mm, longitud de 2500 mm, de Al
Material de tubo aislante autosoportado: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 3200 mm
Rosca interior: 16
Diámetro Ø exterior: 50 mm
Longitud total: 5700 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto: DEHN
Tipo: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Art. No.: 105306
o equivalente.
Ángulo de fijación a la pared (montaje horizontal, plano)
Para fijación de tubos aislantes autosoportados a la construcción a proteger o a la pared.
Art.-Nº 105340
WB D50 WA V2A
Artículo
Ángulo de fijación a la pared horizontal para esquinas
Para fijación de tubos aislantes autosoportados a la construcción a proteger o a la pared.
Art.-Nº 105341
EB D50 WA V2A
Artículo
Fijación a barandillas
Para tubos.
Art.-Nº 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
Artículo
Refuerzo para soportes
Puntal, triple con abrazadera para tubos de Ø50 mm para fijación a trípode (ref. 105 201). Puntal apto para tubos autosoportados con una longitud de 4700 mm (por ejemplo, ref. 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Art.-Nº 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Artículo
Varilla distanciadora
Para tronzar longitudes variables.
Art.-Nº 106125
DIST 16 3000 GFK
Unnamed
Para sujeción variable de soportes de conductores y barras a la varilla distanciadora (Ø16 mm) con rosca interior M8.
Art.-Nº 106126
BB16 IGM8 ZG
Artículo
Placa de soporte
Placa de soporte para la fijación del distanciador o de la varilla distanciadora (Ø16 mm) p. ej. en los elementos de la construcción.
Art.-Nº 106127
BP BB16 V2A ZG
Artículo
Soporte de conductores con casquillo de soporte
Para fijar conductores a la varilla de PRFV.
Art.-Nº 106128
LH 7.10 BB16 V2A ZG
Artículo
Soporte de barras con casquillo de soporte
Para fijar varillas captadoras a la varilla de PRFV.
Art.-Nº 106129
SH 16 BB16 V2A ZG
Artículo
Distanciador con soporte de conductor
Para fijar conductores a partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106165
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Artículo
Distanciador con soporte de conductor
Para fijar conductores a partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106170
DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Artículo
Distanciador con soporte de conductor
Para fijar conductores a partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106175
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Artículo
Distanciador con soporte de barras
Para fijar puntas captadoras a las partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106178
DIDH 16 515 V2A GFK16
Artículo
Distanciador con soporte de barras
Para fijar puntas captadoras a las partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106180
DIDH 16 675 V2A GFK16
Artículo
Distanciador con soporte de barras
Para fijar puntas captadoras a las partes inferiores diferentes, guiado fijo del conductor.
Art.-Nº 106185
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Artículo
Perno de fijación
Roscado M10, tuerca, arandela dentada y tornillo para inserción del distanciador.
Art.-Nº 106301
BB16 GSM10 AL
Artículo
Perno de fijación
Roscado M10, tuerca, arandela dentada y tornillo para inserción del distanciador.
Art.-Nº 106309
BB16 GSM10 V2A
Artículo
Ángulo de sujeción
Ángulo de fijación con taladro D11 mm, p. ej., para distanciador DEHNiso
Art.-Nº 106310
BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Artículo
Ángulo de sujeción
Con perno de fijación (Al) para varilla distanciadora (Ø16 mm).
Art.-Nº 106311
BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Artículo
Fijación a barandillas
Para perfiles huecos cuadrados con casquillo para varilla distanciadora (Ø16 mm).
Art.-Nº 106312
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Artículo
Ángulo de sujeción
Para distanciador DEHNiso, con taladro Ø11 mm.
Art.-Nº 106315
BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Artículo
Ángulo de sujeción rinconero
Con perno de fijación (Al) para varilla distanciadora (Ø16 mm).
Art.-Nº 106316
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Artículo
Borna de conexión con perno de fijación
Para fijar distanciadores Ø16 mm p. ej. a vigas de acero.
Art.-Nº 106319
AK 3.18 BB16 V2A AL
Artículo
Brida
Art.-Nº 106320
BUE SPB25 V2A
Artículo
GTIN: 4013364149434, código arancelario: 85389099, peso bruto: 0.052 KG, unidad de embalaje: 1 ST
Soporte para fijación de distanciadores a tubos
Fijación por cintas de sujeción hasta 30 mm
(p. ej. cinta tensora 25 x 0,3 mm con cabeza de sujeción Art.-Nr. 106 323), con perno de fijación para varilla distanciadora (Ø16 mm).
(p. ej. cinta tensora 25 x 0,3 mm con cabeza de sujeción Art.-Nr. 106 323), con perno de fijación para varilla distanciadora (Ø16 mm).
Art.-Nº 106321
BB SPB30 BB16 V2A AL
Artículo
Pieza sobrepuesta con casquillo de soporte
Para fijación de distanciadores (Ø16 mm) a tubos, p. ej. con cinta de sujeción Art Nº 106 323.
Art.-Nº 106322
AS SPB25 BB16 V2A
Artículo
Adaptador para soportes angulares
Para puntas captadoras (Ø16 mm), con 2 pernos de fijación para varilla distanciadora (Ø16 mm).
Art.-Nº 106325
AD WAS 16 BB16 V2A
Artículo
Adaptador para soporte angular
para tubos autosoportados DEHNiso Combi (Ø50 mm), con dos pernos de fijación para distanciador (Ø16 mm).
Art.-Nº 106326
AD WAS 50 BB16 V2A
Artículo
Distanciador para tubos aislantes autosoportados
Para fijar conductores al tubo aislante autosoportado y para asegurar la distancia de separación según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Art.-Nº 106328
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Artículo
Distanciador para tubos aislantes autosoportados
Para fijar conductores al tubo aislante autosoportado y para asegurar la distancia de separación según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Art.-Nº 106331
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Artículo
Adaptador de sujeción
Para bornas de conexión y de ancaje.
Art.-Nº 106340
BA RD8 BB16 V2A ZG
Artículo
Adaptador de sujeción
Para bornas de conexión y de ancaje.
Art.-Nº 106341
BA90 RD8 BB16 V2A ZG
Artículo
Adaptador de sujeción
Para bornas de conexión y de ancaje.
Art.-Nº 106342
BA130 RD8 BB16 V2A ZG
Artículo
Abrazaderas de tubo
Con casquillo de soporte para varilla distanciadora (Ø16 mm) para tubos hasta Ø60 mm.
Art.-Nº 106352
RS D40.60 BB16 V2A ZG
Artículo
Abrazaderas de tubo
Con casquillo de soporte para varilla distanciadora (Ø16 mm) para tubos hasta Ø90 mm.
Art.-Nº 106353
RS D70.90 BB16 V2A ZG
Artículo
Kit de adaptadores
Kit de adaptadores para reducir de Ø 50 mm a Ø 40 mm.
Art.-Nº 107399
RED D40 V2A DBS VBS
Artículo