Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Tierra / equipotencialidad
Equipotencialidad
Borna de conexión
Loading
Borna de conexión
Para la conexión universal a la compensación de potencial en anillos de tierras en St/tZn, cobre o acero inoxidable (INOX).
Mostrar más
Borne de conexión
Art.-Nº 563169
AK RPA V2A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Para soportes de conductores Rd/Fl de
Ø8-10 / 30 x 3 hasta 11 mm
Material
INOX
Material de la borna de jaula
St/galZn
Sección de conexíon
2,5-95 mm²
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)
5,5 kA
Normativa
DIN EN 62561-1
Scroll to top