DEHNsecure modular
- Descargador de corriente de rayo coordinado basado en tecnología de vía de chispas, compuesto por una pieza de base y un módulo de protección enchufable
- Tecnología de vía de chispas específicamente diseñada para uso en circuitos de corriente continua
- Capacidad de descarga elevada de corriente de rayo de 25 kA (10/350 µs)
- Coordinado directamente con los dispositivos de protección contra sobretensiones DEHNguard SE DC ...
- Bajo nivel de protección
- Indicación servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla de inspección
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo
DEHNsecure M 1 ...
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua de 12 a 60 V.
Art.-Nº 971121
DSE M 1 60
Artículo
DEHNsecure M 1 ...
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua.
Art.-Nº 971120
DSE M 1 220
Artículo
DEHNsecure M 1 ...
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua.
Art.-Nº 971122
DSE M 1 242
Artículo
DEHNsecure M 1 ... FM
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua de 12 a 60 V; con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial).
Art.-Nº 971126
DSE M 1 60 FM
Artículo
DEHNsecure M 1 ... FM
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua; con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial).
Art.-Nº 971125
DSE M 1 220 FM
Artículo
DEHNsecure M 1 ... FM
Descargador de corriente de rayo unipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua; con borna de señalización a distancia para monitorización (contacto libre de potencial).
Art.-Nº 971127
DSE M 1 242 FM
Artículo
DEHNsecure M 2P ... (FM)
Descargador de corriente de rayo bipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua de 12 a 60 V (circuitos 1+1); versión FM con borna de señalización a distancia libre de potencial.
Art.-Nº 971221
DSE M 2P 60
Artículo
DEHNsecure M 2P ... (FM)
Descargador de corriente de rayo bipolar, modular y coordinado para aplicaciones de corriente continua de 12 a 60 V (circuitos 1+1); versión FM con borna de señalización a distancia libre de potencial.
Art.-Nº 971226
DSE M 2P 60 FM
Artículo
DEHNsecure NG 2P 60 FM
Descargador de corriente de rayo coordinado, bipolar y modular para aplicaciones de corriente continua hasta 60 V (circuitos 1+1); diseño FM con contacto de señalización remota libre de potencial.
Art.-Nº 971222
DSE NG 2P 60 FM
Artículo