EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Para conexión/toma de tierra indirecta de partes de la instalación separadas por razones de servicio, al producirse descargas de rayo
- Ejecución para la compensación de potencial de protección contra rayos según IEC/ EN 62305 en zonas Ex
- Para puentear bridas de aislamiento en tramos de conductores protegidos catódicamente contra la corrosión
- Para aplicación segura en zona de protección contra explosiones 1 (gases) y 21 (polvo)
- Tensión de respuesta particularmente baja
- Resistencia especialmente elevada a corriente alterna
- Certificación de acuerdo con ""Directiva ATEX"" 2014/34/EU, IECEx, UL e Inmetro
EXFS 100: Cable de conexión, Cu 25 mm²
Cable de conexión para EXFS 100; 2 x terminales de cable diámetro Ø10.5 mm, material Cu/gal Sn, tornillo,
tuerca y arandela elástica.
tuerca y arandela elástica.
Art.-Nº 923045
AL EXFS L300 KS
Artículo
EXFS 100: Cable de conexión, Cu 25 mm²
Cable de conexión para EXFS 100; 2 x terminales de cable diámetro Ø10.5 mm, material Cu/gal Sn, tornillo,
tuerca y arandela elástica.
tuerca y arandela elástica.
Art.-Nº 923035
AL EXFS L200 KS
Artículo
EXFS 100: Cable de conexión, Cu 25 mm²
Cable de conexión para EXFS 100; 2 x terminales de cable diámetro Ø10.5 mm, material Cu/gal Sn, tornillo,
tuerca y arandela elástica.
tuerca y arandela elástica.
Art.-Nº 923025
AL EXFS L100 KS
Artículo
EXFS 100
Vía de chispas de separación para la zona EX, con revestimiento de material plástico y con casquillos roscados de conexión M 10.
Art.-Nº 923100
EXFS 100
Artículo
EXFS 100 KU
Vía de chispas de separación con cable de conexión para montaje sobre o bajo tierra; forro impermeable; puede acortarse con cables cortos.
Art.-Nº 923101
EXFS 100 KU
Artículo