DEHNgate descargador para la conexión coaxial

  • Descargadores combinados de sobretensiones universales
  • Elevada capacidad de derivación de corriente de rayo para sistemas coaxiales
  • Nivel bajo de protección apropiado también para protección de equipos finales
  • Materiales extremadamente resistentes y gran durabilidad.

DGA TV

Los DGA…TV son descargadores con posibilidad de alimentación a distancia con conexión F para instalaciones SAT y BK de 75 Ω. Los descargadores cumplen con los elevaos requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropiados para instalación, con ahorro de espacio, en todas las aplicaciones más usuales de TV y SAT. Los descargadores están disponibles, tanto como descargadores de corriente de rayo, como descargadores de sobretensiones, o bien como set de descargadores combinados con salida de medida integrada para verificación y comprobación de la instalación.
Art.-Nº 909703
DGA FF TV
Artículo

DGA TV

Los DGA…TV son descargadores con posibilidad de alimentación a distancia con conexión –F para instalaciones SAT y BK de 75 Ω. Los descargadores cumplen con los elevados requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropiados para instalación, con ahorro de espacio, en todas las aplicaciones más usuales de TV y SAT. Los descargadores están disponibles, tanto como descargadores de corriente de rayo, como descargadores de sobretensiones, o bien como set de descargadores combinados con salida de medida integrada para verificación y comprobación de la instalación.
Art.-Nº 909704
DGA GF TV
Artículo

DGA TV

Los DGA…TV son descargadores con posibilidad de alimentación a distancia con conexión F para instalaciones SAT y BK de 75 Ω. Los descargadores cumplen con los elevados requisitos del blindaje de Clase A según EN 50083-2. Apropiados para instalación, con ahorro de espacio, en todas las aplicaciones más usuales de TV y SAT. Los descargadores están disponibles, tanto como descargadores de corriente de rayo, como descargadores de sobretensiones, o bien como set de descargadores combinados con salida de medida integrada para verificación y comprobación de la instalación.
Art.-Nº 909705
DGA GFF TV
Artículo

DGA FF5 TV

Descargador de sobretensiones quíntuple para los sistemas de antenas de 75 Ohm. Diseño especial para los distribuidores de antenas parabólocas y conmutadores múltiples. El descargador corresponde a las exigencias de apantallamiento de clase A según la EN 50083-2.
El suministro incluye el material de fijación y el cable de compensación de potencial.
Art.-Nº 909706
DGA FF5 TV
Artículo

DGA G

Descargador de sobretensiones con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas integrado. Diseñado especialmente para las aplicaciones Wireless LAN y Wireless Local Loop, para interfaces de dispositivos y antenas con técnica de conexión coaxial.
Disponible con conexión BNC, N o SMA para montaje en serie.
Art.-Nº 929039
DGA G SMA
Artículo

DGA G

Descargador de sobretensiones con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas integrado. Diseñado especialmente para las aplicaciones Wireless LAN y Wireless Local Loop, para interfaces de dispositivos y antenas con técnica de conexión coaxial.
Disponible con conexión BNC, N o SMA para montaje en serie.
Art.-Nº 929042
DGA G BNC
Artículo

DGA G

Descargador de sobretensiones con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas integrado. Diseñado especialmente para las aplicaciones Wireless LAN y Wireless Local Loop, para interfaces de dispositivos y antenas con técnica de conexión coaxial.
Disponible con conexión BNC, N o SMA para montaje en serie.
Art.-Nº 929044
DGA G N
Artículo

DGA AG

Descargador con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas recambiable. Excelente comportamiento HF de largo tiempo gracias a las pérdidas mínimas por quemadura a través del contacto de gran superficie del descargador de gas.
Art.-Nº 929043
DGA AG BNC
Artículo

DGA AG

Descargador con posibilidad de alimentación a distancia con descargador de gas recambiable. Excelente comportamiento HF de largo tiempo gracias a las pérdidas mínimas por quemadura a través del contacto de gran superficie del descargador de gas.
Art.-Nº 929045
DGA AG N
Artículo

DGA LG

Descargador con posibilidad de alimentación a distancia en técnica combinada de vías de chispas-Lambda/4, para aplicaciones de multifrecuencia (Sistema multicarrier), ya que la intermodulación
es mínima. De banda ancha para todos los servicios 4+3G y LTE.
Art.-Nº 929146
DGA LG 7 16 MFA
Artículo

DGA L4

Descargador combinado en técnica Lambda/4, libre de mantenimiento para banda de frecuencias determinada. Pueden descargar corrientes parciales de rayo. No es posible la alimentación a distancia, ya que el descargador constituye un cortocircuito galvánico para señales de baja frecuencia.
Alternativos con otros tipos de conexiones, solicitar información.
Art.-Nº 929047
DGA L4 7 16 S
Artículo

DGA L4

Descargador combinado en técnica Lambda/4, libre de mantenimiento para aplicaciones de multifrecuencia (Sistema multicarrier). Pueden descargar elevadas corrientes parciales de rayo. No es posible la alimentación a distancia, ya que el descargador constituye un cortocircuito galvánico para señales de baja frecuencia.
De banda ancha para todos los servicios 4+3G y LTE.

Art.-Nº 929148
DGA L4 7 16 MFA
Artículo