Soportes de conductores para tejados
Soporte de conductores para tejados para fijación de conductores redondos y bandas (con adaptador) a tejados planos.
- Soporte de conductores con placa protectora de plástico resistente a la intemperie, estabilizado a rayos ultravioleta y libre de halógenos
- Piedra de hormigón resistente a la congelación según EN 1338 para adoquines, resistencia a la congelación probada según EN 1340 (prueba del cambio del estado de hielo al estado de rocío)
- Piedra y base reciclables por separado
Con soporte para conductor doble tipo FB2
Art.-Nº 253050
DLH FB2 8 LO 141X86X70
Artículo
Con soporte para conductor doble tipo FB2
Art.-Nº 253060
DLH FB2 8 FE 141X86X70
Artículo
Con soporte para conductor doble tipo KF2
Art.-Nº 253051
DLH KF2 8 LO 141X86X70
Artículo
Con soporte para conductor sencillo tipo FB
Art.-Nº 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Con soporte para conductor sencillo tipo KF
Art.-Nº 253030
DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
Artículo
Con soporte para conductor sencillo
Art.-Nº 253335
DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
Artículo
Conductor redondo para tipos FB y KF
Para enchufar sobre soportes de conductores para tejado para conductores Rd 10 mm, guiado suelto del conductor.
Adaptador para conductores Rd 6 mm Art Nº 253 022 previa consulta.
Adaptador para conductores Rd 6 mm Art Nº 253 022 previa consulta.
Art.-Nº 253023
RLA 10 FB KF K SW
Artículo
Pinza para tipo FB y KF
Para fijar por presión sobre soporte de conductores para tejado tipo FB (Art Nº 253 015), para fijación adicional del soporte al elemento captador en tejados inclinados.
Art.-Nº 253025
KLA 8 FB KF K SW
Artículo
Soporte de conductores para soporte de conductores para cubiertas, redondo 8-10 mm
Pieza de repuesto / accesorio para kit de soporte de conductores para cubiertas (ref. 253 335) y compatible con la placa protectora (ref. 253 300).
Art.-Nº 253303
LH 8.10 LO KS RA
Artículo
Pinza para tipo FB2
Pinza para enchufar sobre soportes de conductores en tejados (Art.-Nr. 253050, 253060), para la fijación adicional del soporte al conductor captador adosado en tejados inclinados.
Art.-Nº 253029
KLA 8 FB2 V2A
Artículo
Adaptador para pletinas para tipo FB y KF
Para fijar por presión sobre soporte de conductores tipo FB (Art Nº 253 015) para pletinas 30 mm, guiado suelto del conductor.
Art.-Nº 253021
FLA30 FB KF K SW
Artículo