Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Elemento captador / electrodo de dispersión / protección contra rayos separada
Cubierta plana – Soporte de conductores para cubiertas, bandas de puenteado
Pasos de tejado
Loading
Pasos de tejado
Para electrodos de dispersión para penetración e impermeabilización de tejados planos.
Mostrar más
Para tejados planos
Art.-Nº 552030
DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Material
plástico
Color
negro ●
Paso Rd
8 / 10 / 16 mm
Paso pletinas
20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Diámetro
250 mm
Para tejados planos y ondulados
Art.-Nº 552010
DDF 8.10 D34 B16 K
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Taladro
Ø16 mm
Material
plástico
Color
negro ●
Paso Rd
8-10 mm
Diámetro
34 mm
Scroll to top