Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Elemento captador / electrodo de dispersión / protección contra rayos separada
Cubierta plana – Soporte de conductores para cubiertas, bandas de puenteado
Remache
Loading
Remache
Con clavo de acero inoxidable para la sujeción a abrazaderas, bandas o cables de puenteado según EN 62305-3 parte 1.
Mostrar más
Remache ciego
Art.-Nº 528610
BN 5X10 AL V2A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Material
Al
/
INOX
Cabezal
Ø5 mm
Longitud
10 mm
Normativa
parecido a DIN 7337 (EN 15979)
Scroll to top