UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204149
DLH US 8 H16 L205 GR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204921
DLH US 8 H16 L205 BR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204147
DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204159
DLH US 8 H16 L335 GR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204157
DLH US 8 H16 L335 BR GALCU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 16 mm
Art.-Nº 204169
DLH US 8 H16 L475 GR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204179
DLH US 8 H36 L205 GR V2A
Producto descatalogado| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204924
DLH US 8 H36 L205 BR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204177
DLH US 8 H36 L205 BR GALCU
Producto descatalogado| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204189
DLH US 8 H36 L335 GR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204925
DLH US 8 H36 L335 BR V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204187
DLH US 8 H36 L335 BR GALCU
Producto descatalogado| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204199
DLH US 8 H36 L475 GR V2A
Producto descatalogado| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap altura de construcción 36 mm
Art.-Nº 204197
DLH US 8 H36 L475 BR GALCU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIsnap con borna
Art.-Nº 204089
LH US 8 H16 L205 KT GR V2A
Producto descatalogado| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 16 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
DEHNsnap con estribo de aluminio
Art.-Nº 204170
DLH DS 8 H36 L205 GR AL
| Material del soporte de conductores de tejado | Al |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | gris ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
DEHNsnap con estribo de aluminio
Art.-Nº 204171
DLH DS 8 H36 L205 BR AL
| Material del soporte de conductores de tejado | Al |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 36 mm |
| Material del soporte de conductores | plástico |
| Color del soporte de conductores | marrón ● |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206209
DLH UG 8 H20 L205 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206207
DLH UG 8 H20 L205 CU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | Cu |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206219
DLH UG 8 H20 L335 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206217
DLH UG 8 H20 L335 CU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | Cu |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206229
DLH UG 8 H20 L475 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206227
DLH UG 8 H20 L475 CU
| Material del soporte de conductores de tejado | Cu |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | Cu |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 32 mm
Art.-Nº 206309
DLH UG 8 H32 L205 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 32 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 32 mm
Art.-Nº 206319
DLH UG 8 H32 L335 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 32 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip altura de construcción 32 mm
Art.-Nº 206329
DLH UG 8 H32 L475 V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 475 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 32 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
UNIgrip con borna, altura de construcción 20 mm
Art.-Nº 206289
DLH UG 8 H20 L205 KT V2A
| Material del soporte de conductores de tejado | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
DEHNgrip con estribo de aluminio
Art.-Nº 206170
DLH DG 8 H20 L205 V2A AL
| Material del soporte de conductores de tejado | Al |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |
DEHNgrip con estribo de aluminio
Art.-Nº 206171
DLH DG 8 H32 L205 V2A AL
| Material del soporte de conductores de tejado | Al |
| Longitud del estribo (l1) | 205 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 32 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Normativa | EN 62561-4 |