Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Elemento captador / electrodo de dispersión / protección contra rayos separada
Pica de tierra, bridas de conexión, soporte de conductores, cajas para puntos de separación
Soporte para picas para sistemas de aislamiento térmico
Loading
Soporte para picas para sistemas de aislamiento térmico
Caballete con dos tornillos M6, con arandela (ZFP) y taco en material plástico Ø10 mm.
Mostrar más
Soporte para picas de sistemas de aislamiento térmico
Art.-Nº 273731
SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
Producto descatalogado
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Espesor del material de aislamiento térmico
aprox. 110 mm
Profundidad del taladro
aprox. 190 mm
Material del caballete
St/tZn
Material de la base
ZFP
Altura de construcción del soporte de conductores
20 mm
Inserción del soporte de conductores Rd
16 mm
Tornillo / taco
b
l
(TX40) 7 x 180 mm
Scroll to top