Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Elemento captador / electrodo de dispersión / protección contra rayos separada
Borna, conectores
Terminales de sujeción
Loading
Terminales de sujeción
Para conexión de conductores a componentes de construcción.
Mostrar más
Con taladro
Art.-Nº 345008
KS 8 B11 STTZN
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Margen de apriete Rd
8 mm
Material
St/tZn
Orificio de fijación Ø
11 mm
Con taladro
Art.-Nº 345010
KS 10 B11 STTZN
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Margen de apriete Rd
10 mm
Material
St/tZn
Orificio de fijación Ø
11 mm
Con tornillos
Art.-Nº 347205
KS 7.10 B10.5 AL
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Margen de apriete Rd
7-10 mm
Material
Al
Orificio de fijación Ø
10,5 mm
Normativa
EN 62561-1
Scroll to top