Varillas captadoras telescópicas autosoportadas de hasta 8 m
Varillas captadoras autosoportadas con soporte plegable de tres o cuatro patas para protección de estructuras en cubiertas grandes con adaptación a una pendiente de máx. 10°.
El zócalo de hormigón apilable (peso 17 kg/ref. 102 010) y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.
Nota: Se deben considerar los pesos en cubierta permisibles, consultando al constructor del edificio en caso necesario.
El zócalo de hormigón apilable (peso 17 kg/ref. 102 010) y la placa protectora (ref. 102 050) deben pedirse por separado.
Nota: Se deben considerar los pesos en cubierta permisibles, consultando al constructor del edificio en caso necesario.
Con trípode de St/tZn
Art.-Nº 105711
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Artículo
Con trípode de St/tZn
Art.-Nº 105713
FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
Artículo
Con trípode de St/tZn
Art.-Nº 105716
FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Artículo
Con trípode INOX
Art.-Nº 105710
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Artículo
Con trípode INOX
Art.-Nº 105712
FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Artículo
Con trípode INOX
Art.-Nº 105714
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Artículo
Con trípode INOX
Art.-Nº 105715
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
Artículo